请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 家装家具 > 汉诺威 HMI 展会弧形专用展台 >

汉诺威 HMI 展会弧形专用展台

轻便、干净、好装、耐用

汉诺威人展会临近,易格斯展台设计团队需打造一款极具特色的展会设备:核心功能为让液晶显示屏围绕圆形底座旋转,为台面上的展品提供信息介绍;同时明确要求 —— 尽可能采用易格斯免润滑部件,确保设备适配展会场景需求。
DRL_AP_exhibition_machine_drylin_with_curved_rails_DE_1_83b94ef713
DRL_AP_exhibition_machine_drylin_with_curved_rails_DE_5_ecb4c2979b
DRL_AP_exhibition_machine_drylin_with_curved_rails_DE_2_324e0efe48
DRL_AP_exhibition_machine_drylin_with_curved_rails_DE_10_5e1e20a8cc
设计需求​
为契合展会现场使用与运输场景,设备设计需满足三大核心要求:​
  • 部件轻便性:避免大幅增加设备承载重量,便于展会前后的运输与搬运;​
  • 洁净安全性:无润滑脂或润滑油污染,防止对展会中靠近设备的观众造成影响;​
  • 组装便捷性:组装与拆卸过程直观易懂,无需参考说明书即可完成,支持展会现场快速搭建。
所需部件
drylin_WSB_06_30_RK_300_F_2_CMYK_98d1af87b3
根据设计需求,最终确定设备核心部件为:drylin® W 弧形导轨及滑块、拖链、控制系统与驱动装置,所有部件均围绕 “轻便、洁净、易操作” 的需求选型。
DRL_AP_exhibition_machine_drylin_with_curved_rails_DE_5_f9aa769db2
解决方案
依托易格斯零部件的特性,团队成功攻克挑战,形成适配展会场景的完整方案:​

该设备系统具备强环境适应性 —— 无论室内外、高低温环境,还是洁净或恶劣工况,均能顺畅运行;同时延续部件优势:组装与拆卸简单便捷,用户无需额外维护;安装完成后,既能在展会现场稳定运行,也能在仓库中存放待下次复用,全程保持可靠性能。​

此次选用的 drylin® W 弧形导轨等部件,不仅满足 “高承载能力” 的基础需求,更具备 “绝对洁净、免维护、无润滑、使用寿命长” 的核心优势;加之铝和塑料材质带来的轻便性,大幅降低了设备运输难度。最终,该展会设备在整个汉诺威 HMI 展会期间持续运行,至今未出现任何故障,圆满完成展品信息展示任务。

如果您对我们的产品感兴趣,欢迎联系我
孙世军
孙世军 Strang Sun drylin导轨滑块产品工程师
邮箱: ssun@igus.net
DRL_PPL_Strang_Sun_CN_1_4cc227ea86
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版