请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 养老及康复器材 > 外骨骼、假肢及矫形器 > AIRFRAME悬浮式上肢外骨骼 >

AIRFRAME悬浮式上肢外骨骼

使用iglidur自润滑塑料轴承,尺寸紧凑,重量轻,缓解作业疲劳

每年因高负荷AIRFRAME悬浮外骨骼将人体手臂的重量从肩膀、颈部和上背部转移到臀部外侧,均匀分配载荷以减轻压力。它可以轻松穿脱,并与佩戴者无缝移动,而不会侵入工作空间或限制运动而降低灵活性。AIRFRAME由于使用了igus® 产品系列中的多种不同的 iglidur®滑动轴承,包括带或不带法兰的圆柱滑动轴承和推力垫圈,外骨骼整体轻巧紧凑。机身的机械支撑系统随着手臂的降低而逐渐发挥作用,从而在正确的时间产生恰到好处的支撑力。塑料轴承符合非腐蚀性材料的设计要求,从而使外骨骼能够在具有挑战性的环境条件下使用。与金属轴承相比,iglidur®部件不需要润滑,这是与衣服直接接触时佩戴的另一大优势。工作造成肌肉骨骼疾患(WMSD)的案例超过 65万,美国Levitate Technologies是一家小型科技初创公司,推出的AIRFRAME悬浮式外骨骼旨在改善从事重复手臂运动,手臂静态抬高的专业人士和办公室、生产线工人的上肢肌肉骨骼健康。

AIRFRAME悬浮外骨骼将人体手臂的重量从肩膀、颈部和上背部转移到臀部外侧,均匀分配载荷以减轻压力。它可以轻松穿脱,并与佩戴者无缝移动,而不会侵入工作空间或限制运动而降低灵活性。AIRFRAME由于使用了32个 iglidur®滑动轴承,包括带或不带法兰的圆柱滑动轴承和推力垫圈,外骨骼整体轻巧紧凑。机身的机械支撑系统随着手臂的降低而逐渐发挥作用,从而在正确的时间产生恰到好处的支撑力。塑料轴承符合非腐蚀性材料的设计要求,从而使外骨骼能够在具有挑战性的环境条件下使用。与金属轴承相比,iglidur®部件不需要润滑,这是与衣服直接接触时佩戴的另一大优势。

经过个性化设计,AIRFRAME适合每位佩戴者,因此他们可以正常使用手臂,同时享受他们从未想过的疲劳缓解和舒适感。机身可将劳累水平降低多达 80%,使工人更健康、更高效,同时降低医疗保健和残疾成本。

(资料来源:2017年manus大赛金奖 Pathway LLC, David Stroup, Santee, USA, for Levitate Technologies)

IGUS_VID_manus_gold_2017_Pathway_exoskeleton_EN_1
FA_2517_4_6ce94e4f20
FA_2517_2_764f9fca88
任何应用相关的问题请联系我
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版