请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 养老及康复器材 > 外骨骼、假肢及矫形器 > iglidur® G 滑动轴承|PROACTIVE 多轴假肢膝关节 >

iglidur® G 滑动轴承|PROACTIVE 多轴假肢膝关节

印度 PROACTIVE 矫形器械推出轻量化 PTO SG-J09 多中心假肢膝关节,选用 iglidur® G 型号 GFM-1012-10 滑动轴套,完美解决传统金属轴承锈蚀、异响、磨损快、自重高、成本高昂五大痛点。自润滑工程塑料轴套实现零摩擦静音运转、免维护长效耐用,大幅减轻膝关节整体重量,承重可达 100kg。

所需产品:滑动轴承
技术要求:消除运行噪音、使用寿命持久、低维护、降低整机生产成本、现货稳定易采购、轻量化减重、装配加工简单
客户评价:起初我们心存顾虑,认为德国品牌产品整体成本偏高,不愿主动对接。易格斯兼具深厚技术功底的市场销售人员多次上门,实地了解我们零部件的使用工况,针对性给出优化方案,还主动提供免费样品供我们实测验证效果,全程不收取任何费用。事实证明易格斯轴承无可替代,我们对易格斯团队的专业支持给予百分百认可。

图片未找到
问题和挑战
PTO SG-J09 多中心假肢膝关节集成弹簧助力伸展结构,上下两端一体式管状接头,专为截肢者设计,装配于假肢,支撑用户行走、跑动、落座时平顺可控地弯曲膝盖,由专业假肢师为残障人士装配适配。终端使用者大多长期处于露天多变气候环境,金属轴承极易腐蚀积垢,对轴承耐腐蚀、静音、轻量化、低成本、免维护提出硬性需求。

膝关节产品核心需求:
  • 定价亲民普惠;
  • 同成本级别的轻量化结构;
  • 最大承重 100kg;
  • 具有可调节弹簧伸展助力机构;
  • 外观造型精致美观;
  • 运行无摩擦、无噪音,耐用性稳定;
原膝关节核心难题:
  • 传统金属轴轴承不耐户外温湿度变化,极易生锈、表面积垢,运行产生刺耳噪音,大幅缩短轴承与整套膝关节使用寿命;
  • 金属部件摩擦磨损速度快,频繁维修,增加售后维护成本;
  • 金属轴承自重偏大,加重假肢整体负重,降低截肢者长期佩戴舒适度;
  • 金属配件采购成本高,抬高成品售价,难以面向低收入残障人群普及;
  • 普通金属件尺寸公差不稳定、供货周期长,拖慢车间生产效率;
  • 金属件装配工序复杂,加工操作难度高,适配软轴、旋转销轴结构时顺滑度不足。
图片未找到
解决方案
选用产品:iglidur® G 系列滑动轴承,型号GFM-1012-10
1.自带内置固体润滑剂,干运行自润滑,完全杜绝锈蚀问题,运转零摩擦零噪音,长期户外使用无积垢磨损,显著延长膝关节使用寿命,实现免维护;
2.高分子工程塑料材质自重极低,助力 PTO SG-J09 膝关节实现同级最优轻量化,整机承重仍稳定达到 100kg,大幅提升佩戴舒适感;
3.标准现货供应,出厂尺寸精密、公差严格,采购便捷稳定,有效提升工厂生产效率;
4.安装工序简单,机加工人员操作友好,完美适配产品软轴与旋转销轴结构,搭配可调弹簧伸展机构运行顺滑;
5.相比铜、黄铜金属轴承,零部件采购成本明显下降,终端假肢定价更加亲民,覆盖低收入截肢用户群体;
6.全流程专属技术支持:初期客户担忧德国品牌成本过高,易格斯技术型销售多次实地走访调研工况,免费提供样品上机实测,同步优化结构设计参数,全程无额外收费。

(资料来源:2021年manus®大赛, PROACTIVE Technical Orthopaedics(印度本土矫形器械企业))

中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版