请输入您需要搜索的内容

iglidur滑动轴承用于赛车转向系统

IGUS_AP_yes_CN_13_adfaa79d36
Formula SAE(大学生方程式汽车大赛)是一项由高等院校汽车工程或汽车相关专业的在校学生组队参加的汽车设计与制造比赛。Formula Seven 是一家由Formula SAE前成员组建的公司,主要销售比赛中展示的成功有效的技术解决方案,齿轮齿条式转向器就是其推荐的方案之一。对于赛车来说,零部件越轻、强度越高就越有利于实现整车的轻量化和高性能,iglidur不仅重量轻、可靠性高且自润滑免维护,Formula Seven公司将其应用于赛车转向系统的多个部位。

应用简介
  • 需要什么:iglidur滑动轴承
  • 技术要求:重量轻,使用可靠,满足赛车过程中的碰撞和猛烈的操作方式
  • 用户的成功:具有低摩擦系数的iglidur滑动轴承应用于转向系统各个部位,能够可靠地支撑轴并且承受较大的轴向推力。

应用详情

在Formula SAE框架内,赛车的组件必须满足几个规范。首先,为了获得更好的车辆动力学性能,整个转向系统必须非常轻,从而降低整车重量。其次,为了让赛车在高速行驶时安全可靠,所选零部件的材料强度需足够高。最重要的是,经济实惠,因为成本控制同样是赛车的一项评比指标。iglidur 滑动轴承在各个方面都满足赛车转向器的技术要求,被用于齿条和齿轮轴的承托部位。需特别注意的是,齿条托座的尺寸和轴的加工尺寸,以确保静摩擦力足够大,能有效防脱。轴承必须经过仔细校准和表面处理,以避免卡死。

任何应用相关的问题可以联系我
中国汽车行业经理梁伟
梁伟 Ethen Liang 汽车行业经理
座机: 021-80366203
邮箱: eliang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_15_b58a1fefa8
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版