请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 临床治疗与支持护理 > drytech用于外科手术辅助机器人 >

drytech用于外科手术辅助机器人

在外科手术中,为了治疗内耳耳聋和重度听力损失,常常采用微创人工耳蜗植入手术。该技术需要在颅骨表面到耳蜗基底圈建立一个通道,深度可达 35 毫米,且要求目标点的偏差在 35 毫米深度内不超过 0.5 毫米,因此需要一个术中能实现高精度、平移引导的辅助系统。为此,汉诺威莱布尼茨大学机电系统研究所开发了一个小型化、被动式并联机器人,通过三个基础关节直接刚性地固定在患者的颅骨上。该并联机器人为建立微创通道提供直线引导,配备手术器械即可通过六个长度可调的推杆进行调整。

技术要求
  • 手术对精度要求极高,机器人的所有轴承和关节必须尽可能刚性连接且绝对无间隙,用于外科钻孔工具的直线导向机构也需满足此要求
  • 所有组件需能进行清洁、消毒和蒸汽灭菌(134°C,3 bar,5 分钟)
  • 直线导向以及转动关节都不可涂抹任何润滑油
  • 轴向和径向间隙必须消除
  • 考虑手术安全性,不得使用带有滚珠的轴承
结构图
IGUS_AP_FA_1615_CN_4_41bc94119d
IGUS_AP_FA_1615_CN_3_733a2864a1
详细方案
直线引导结构
为满足骨固定并联机器人的安全和清洁要求,设计师在各运动副中全部采用了自润滑塑料部件。直线引导使用了一个 drylin N 导轨和两个滑块,为了最小化间隙,滑块通过一个不锈钢部件刚性连接。由于导轨的开放式设计,该部位很容易拆卸、清洁和重新组装。滑块为iglidur自润滑塑料制成,具有结构简单、运行安静、免维护的特点。
推杆结构
并联机器人的两个推杆通过一个旋转关节连接,铰接副的径向间隙由两个可蒸汽灭菌的 iglidur X 滑动轴承吸收。此外,还可以通过拧紧配合螺钉,对关节进行轴向预紧。莱布尼茨大学首次开发、构建和评估一种骨锚定式外科器械引导机构,具有通用性、可重复使用性和患者个性化适应性的特点,而且精度要求也成功通过了实验验证。
应用产品
DRL_PROD_NTV_27_20grey_b5b4c15327
自润滑、尺寸紧凑、简单易拆装
iglidur_X_FM_cmyk_937db0c743
耐高温、自润滑
任何应用相关的问题,请联系我
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版