请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 临床治疗与支持护理 > 治疗床椅 > 妇科椅中的静音吸震直线轴承和滑动轴承 >

妇科椅中的静音吸震直线轴承和滑动轴承

妇科椅中的易格斯静音吸震直线轴承和滑动轴承BORCAD公司的这款妇科椅,不仅设计符合人体工程学,而且移动轻缓、旋转稳定,能带给患者舒适的使用体验。而这些都得益于iglidur滑动轴承,该滑动轴承完全不需要额外的润滑剂,故而非常适合医疗行业,且与金属轴承相比,其噪音要小得多。椅子的高度则是通过drylin直线导轨系统来调节,drylin采用了自润滑塑料滑动膜,具有优秀的吸震效果。

所需产品:drylin W 直线技术、iglidur 滑动轴承

技术要求:轴承技术必须100%润滑免维护;使用期间必须保持静音;且由于会有非常频繁的消毒和清洁,必须具有永久耐化学性。

应用优势:完全免润滑与维护,耐化学性好,负载能力高,重量轻,尺寸小。此外,工程塑料滑动轴承比金属轴承安静得多。

 

任何应用相关的问题请联系我
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版