用于创新型雪橇座椅的轴承
结构紧凑、重量轻、重量薄、易于安装和免维护
这种创新的雪橇可以让你坐着滑雪。它可以用脚操纵方向,用手调整倾斜角度。另外还有一种适合残疾人的型号,转向和倾斜都是用手控制的。雪橇有四个旋转轴,其上使用了由iglidur G制成的套筒轴承和固定法兰轴承。它们完全满足结构轻巧、免维护和装配简单的要求。
简介
- 需要产品:由iglidur G制成的滑动轴承
- 要求:滑动轴承的紧凑、轻便、薄、便于组装、免维护和良好的运动表现
- 所属行业:医疗技术、体育器材
- 成功经验:由iglidur G制成的滑动轴承将制造商的要求结合在一个系统中。这意味着所有旋转轴都可以从单一供应商选配合适的轴承型号。
问题描述
这个应用介绍的是一种创新型雪橇,名为“Skionic”。这是世界第一个可以让你坐着滑雪的雪橇。方向可以用脚来控制,而滑雪系统的倾斜度则由手来操作。在适用于残疾人的特殊型号中,转向和倾斜都可以由手控制。“Skionic”是由黎巴嫩的一个非政府组织/援助组织生产的(非政府组织名为arcenciel,见www.arcenciel.org)。产品设计的难点在于如何选择雪橇的四个旋转轴上的轴承。由于系统要承受高负载,因此轴承要同时具备紧凑、轻便、薄、便于安装、免维护以及运行顺畅。
解决方案
现在,所有四个旋转轴上都使用了由iglidur G制成的滑动轴承,这些轴承结合了紧凑、轻便、薄、易于安装、免维护和顺畅的五大要求。每个雪橇上的四个关节需要使用七个滑动轴承:两个iglidur G法兰轴套(GFI-1618-16)和一个iglidur G直筒轴承(GSI-1618-24)用于后滑雪板关节的旋转轴。中间倾斜杆旋转轴使用了2个iglidur G法兰轴承(GFI-1618-16),前滑雪板旋转轴用了一个iglidur G法兰轴承(GFI-1618-16)和一个滑动轴套(GSI-1618-16)。残疾人版本使用相同的型号。儿童版则使用较小的尺寸(GFI-或GSI-1214)。
更多相关的信息
任何应用相关的问题请联系我

熊重光 Scott Xiong 健康行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话