膝关节 iglidur J 活塞环
iglidur活塞环提高关节假体的质量和使用寿命
该关节假体配备了 iglidur J 活塞环,可通过其开口和柔性材料夹在活塞上。这使得安装非常容易并缩短了组装时间。以前,活塞上使用了 PTFE 导向环,但相比之下,它的磨损速度要快得多,因此必须更频繁地更换。
问题

以前使用的聚四氟乙烯导带有一些缺点。一个主要问题是处理 PTFE 导向带。这是作为线圈交付的,必须在第一步中切割成一定长度。这可能导致不同的定长切割尺寸,在这种情况下,可能必须再次缩短太长的导带,以便将其装配到导带凹槽中。当切割成一定尺寸时,带子可以在切割边缘被挤压,高度加宽到带子不再适合凹槽。在这种情况下,还必须修剪胶带。切割成一定长度后,聚四氟乙烯条被包装和储存。在安装胶带之前,它们通过一个装置缠绕,以便预先确定弯曲的形状。
解决方案
iglidur 产品系列中的 iglidur J 活塞环用于假肢应用,尤其是在客户的气动膝关节中,作为气动缸中上下活塞的导向装置。它吸收径向力并使活塞能够轻松引导,摩擦很小,这会影响接头的摆动相位。
通过使用 iglidur J 活塞环,安装 PTFE 导向带时出现的所有工作步骤都被省略了。快速简便地夹在活塞上极大地促进了活塞环的组装。这降低了制造成本(组装成本),从而对气动膝关节的总价格产生积极影响。在成功测试 iglidur J 活塞环后,几乎没有明显的磨损,即膝关节的功能、质量和使用寿命都得到了提高。重要的滑动性能也得到显着改善。