免维护球面轴承用于谷物分拣机
可承受强烈振动
免润滑聚合物轴承实现免维护和持久性
这种设备用来清洗和分拣各种谷物。第一步,用气流将谷物与其他杂质分离。随后,使用不同粗细的筛网进行进一步的分选。在这里使用的部件应尽可能免维护和耐用。同样也不能有润滑剂,这样颗粒就不会被污染。出于这些考虑,厂家使用了符合所有要求的igubal杆端轴承和iglidur滑动轴承。
简介
- 需要产品:igubal球面轴承,iglidur滑动轴承
- 要求:免润滑免维护,使用寿命长
- 所属行业:农业、食品
- 成功经验:轴承部件由高性能聚合物制成,结合了高强度和良好的滑动性能。这些轴承也是自润滑的,因此不需要主动加油或维护。
问题描述
现在的谷物分拣机生产流程可以做到完全智能化,轻松有效地将谷物与不需要的杂质分离开。
在这个应用中,谷物分拣机需要清洁所有类型的谷物,如玉米,并将其与杂质分离。达成这个目标需要完成两个基本的工作步骤。首先,设备中的电机驱动涡轮机,产生气流。这道工序会首先将堆积在筛子中的谷物与轻质杂质分离。第二阶段,剩余的谷物在电机引起的摆动中,依次通过几个不同直径的筛子,完成筛分。
滑动轴承和球面轴承用于分拣机的各个位置。在强烈的振动和高负载下,这些轴承必须始终保持正常工作,且无需润滑或维护。
解决方案
igubal杆端轴承和iglidur滑动轴承用于谷物分拣机的各个轴承位置。
igubal球面轴承是完全由塑料组成的自调心轴承。igubal系列轴承可以为用户带来高性能聚合物的所有优势。它们可以干运行,同时具有非常好的吸振性。由于它们对污垢不敏感,可以在液体甚至化学品中工作,并且完全无腐蚀,因此可以广泛用于各类环境中。
iglidur滑动轴承也是一种轴承元件,由于其自润滑的特性,可以在没有外部润滑的情况下进行工作,因此完全免维护。不同的iglidur材料组成可以适应各种极端环境,例如高温、长期连续运行或高静载荷的应用。
Fabrica Metalurgica da Gandra公司,Famalicao市,葡萄牙
此应用案例中涉及的产品系列
任何应用相关的问题请联系我

曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话