drylin W 用于假牙真空成型设备
耐高温和污垢、免润滑
Heraeus Kulzer的假牙成型设备广泛应用于牙科实验室,这些设备在使用过程中会涉及到几百摄氏度的高温,为了保护用户的安全,操作成型部分被设计在真空舱内。舱门的开合机构需要面对高温和污染的挑战。为此,设计师选用了drylin W型导轨,这种导轨具有自润滑免维护的特点,能够有效抵抗磨损、污垢、灰尘和潮湿,并运行安静。
需要什么: drylin W 直线轴承与导轨
技术要求:可靠、寿命持久、耐高温、耐污垢
客户的成功:drylin 直线滑动轴承 100% 免维护、自润滑。它们具有很高的耐磨性,耐污垢、防尘和防潮,并且运行安静。
应用细节
感应铸造Heracast EC是一种牙科实验室设备,用于液相温度为500°C至1600°C的假牙材料的铸造成型。为了防止高温材料飞溅对操作人员造成伤害,设计师采取了一种耐用且可靠的机构来打开和关闭压力容器,从而形成安全的真空空间。然而,由于应用的特殊性,出现了一些挑战。在设备中铸造的假牙合金是几百度的热,因此舱门开合机构能承受长时间的高温。此外,应用场景中存在高度污染。Heraeus Kulzer希望找到一种解决方案,可以永久减少维护工作,以使设备的操作尽可能简单。
解决方案
如今,借助于直线轴承导向系统drylin W,Heraeus Kulzer有效解决了开闭机构的难题,显著减少了安全相关封闭系统的磨损,降低了操作员的受伤风险。drylin直线轴承凭借其免维护、高耐磨和耐污垢等优点,广泛适用于多种应用领域,同时其成本比传统的循环滚珠导轨低40%。
任何应用相关的问题,请联系我

熊重光 Scott Xiong 健康行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话