主页 > 行业案例 > 无人机 > 超轻型“空中的士”旋翼机机头 >

超轻型“空中的士”旋翼机机头

iglidur滑动轴承和igubal基座轴承重量轻、吸震、可靠且免维护

简要

  • 所需产品:iglidur 滑动轴承, igubal 基座轴承
  • 需求:轻质、可靠且适用于旋翼机头和制动杆工况的轴承
  • 行业:航空、无人机
  • 为客户带来的益处: 多方面原因促使用户选择了易格斯轴承:它们特别吸震、耐污、无需维护、尺寸紧凑、重量轻,而且,它们坚固而耐磨,成本还低。

应用背景

2007年施瓦茨工业公司正在为它们的超轻型旋翼机寻找合适的轴承,由于机翼的转速高达400rpm,机头摆动倾角可达30°,他们得为飞机设计一套专门提供润滑剂的装置。万向机头在空中可以顺着纵轴和横轴旋转,转向时会产生相对位移,运动不算大,只需要初始的润滑就足够。对于制动杆,由于常常需要将机翼速度从200制动到停止,制动杆的被动旋转需要得到有效的支撑。

解决方案

iglidur® G滑动轴承和垫片被选用于机头横、纵两轴的枢轴部位,制动杆关节选用了2个滑动轴承,制动扭矩由两个iglidur滑动垫片吸收。在机身控制稳定系统中,施瓦茨的研发人员还选用了两个igubal塑料调心关节轴承,既减轻了重量,又可以补偿公差。易格斯运动塑料产品吸震、耐污、无需维护,尺寸紧凑、重量轻,而且,它们坚固而耐磨,成本又非常低,各种优势使得工程师们至今都非常乐意选用。 

Manus_202007_Schwarz_20_Industrieservice_203_d2adaa1ca7
Manus_202007_Schwarz_20_Industrieservice_201_0bfcfe256e
任何产品相关的问题请联系我
吴俊伟
吴俊伟 George Wu 行业专家
座机: 021-80366453
邮箱: gwu@igus.net
吴俊伟
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版