主页 > 行业案例 > 家装家具 > 全景可开合会客厅(Majlis) >

全景可开合会客厅(Majlis)

本项目为中东某王室新宫殿顶层定制化全玻璃圆形接待空间(Majlis),是接待贵宾的私密场所。该会客厅直径约 20 米,侧边高度达 5.4 米,由 8 个扇形单元构成,其中 6 个单元为可活动模块。每个活动单元包含弧形玻璃外墙及装配可调透光率隐私玻璃的扇形屋顶,通过侧墙底部的 2 个伺服电机驱动,可绕中心枢纽组件旋转。开启时,两侧各 3 个活动单元会堆叠在固定单元上方,使中央空间完全敞开。项目设计需达到世界级建筑标准,同时面临极端环境挑战:需耐受 160 公里 / 小时的强风、100 摄氏度的阳光暴晒,以及细沙冲蚀、高压冲洗、高湿度和海盐侵蚀等工况。
612_manus_2021_4_2294114693
612_manus_2021_1_087cd3321c
612_manus_2021_3_7fddc64dc7
612_manus_2021_2_903589a763
项目挑战与技术需求
  • 极端气候条件:需承受高达 100℃的热辐射、160 kph 的强风,还要应对细吹沙、高压冲洗水、高湿度以及海盐侵蚀,对材料的耐受性是极大考验 。
  • 复杂力学要求:可活动的会客厅结构(6 个可操作扇形区域),其支撑、转动等涉及复杂力学传递,轴承等部件需精准配合,保障运行稳定 。
  • 特殊材料需求:轴承材料要同时满足高抗压强度、低摩擦系数、良好耐热性、热稳定性、耐湿性和可加工性,需精准筛选适配材料 。
  • 设计集成难度:中心枢纽既要支撑可活动区域,又要作为电气和气动连接通道,需整合电机电源、各类传感器等众多连接,用拖链避免缠绕,设计与集成复杂 。
技术方案与核心部件
1. 承重系统
SFP_PROD_iglidur_A350_plate_strip_1000x160_1_f5cce16ffb
每个活动单元在枢纽处通过圆形铝制铸环支撑,6 个铸环堆叠布置,由 7 个 10 毫米厚的易格斯(IGUS)A350 板材加工而成的圆形平面轴承分隔支撑。单个圆形轴承由 3 块 120° 扇形轴承板组成,内径 992 毫米,外径 1148 毫米。选择 A350 材料因其具备高承载能力、低摩擦系数、优异耐热性及加工性能。轴承板固定于铝制枢纽环上侧,与上方铸环下侧紧固的不锈钢板接触运行。
2. 线缆管理系统
15_I_balken_ee5d076f45
中心枢纽除支撑活动单元外,还需为活动单元提供电子和气动连接通道,包括电机电源、编码器、位置传感器、安全传感器、LED 照明、气缸气路等。为避免固定中心柱与活动单元之间的线缆缠绕、磨损或疲劳断裂,采用 6 段 E-Chain E2 Mini B15i-100-038 拖链,每个活动单元配置一段,确保线缆管理的可靠性。
项目合作与成果
项目实施中与易格斯技术团队保持密切合作,尤其在材料选型与运行工况评估方面得到专业支持。受安全要求限制,现场禁止使用任何拍摄设备,无法提供实景照片或透露客户信息,但可通过图纸、效果图及动画展示设计细节。该项目通过创新材料应用与精密系统集成,实现了世界级的建筑功能与环境适应性,成为高端可开合玻璃结构的标志性案例。

(资料来源:2021年manus大赛OpenAire公司作品)
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版