请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 临床治疗与支持护理 > 滑动轴承用于显示屏摆臂 >

滑动轴承用于显示屏摆臂

屏幕摆臂可轻松调节

对于住院的病人来说,一天的时间似乎超过了24小时。看电视和读书通常是打发时间最流行的方式。为了使患者能够方便地将屏幕调整到适合他们的或坐或躺的位置,越来越多的医院正在为他们的在床头柜上配备高度可调节的旋转臂。很少有人关心的是,这些旋转臂产自德国明斯特地区的一家小型家族企业。为了实现平稳、卫生的手臂调整,这家机械工程公司使用igus滑动轴承已有多年。

简介FA0519_1.jpeg

  • 使用产品:iglidur G滑动轴承,iglidur W300止推垫圈
  • 要求:滑动轴承必须能够让旋转臂方便地调整,并且必须在没有润滑或维护的情况下工作。
  • 所属行业:医疗设备
  • 成功经验:由于摩擦系数低,iglidur滑动轴承和止推垫圈可提供安静平稳的运行。

问题描述

厂家2000年初开发了第一台高度可调节的旋转臂。然而,这不是用于日常办公,而是用于医疗技术。西门子向明斯特地区的一家机械工程公司寻求这项任务,要求其为医院病床安装电视/电话系统提供单独的解决方案。电视臂必须非常平稳地移动,并且可以单独调整,这样患者就可以毫不费力地根据个人需求调整屏幕方向。因此,这位充满激情的设计师开发了一种高度可调的枢轴臂。

厂家需要寻找一种用于电视调节机构的滑动轴承,可以让旋转臂与水平面之间进行流畅的角度调节,范围为-18度至+38度。电视支架倾斜角度也可以在-30度到+20度之间调节。为了顺利完成这些动作,该公司在设计中主要使用钢、铝和塑料等轻质部件。按照医院的卫生要求,轴承不能加油润滑。因此使用寿命长的干运行滑动轴承具有巨大优势。

解决方案

在寻找旋转臂轴承的过程中,设计专家发现了我们的轴承产品。由于我们的轴承已经在行业中获得肯定,一些中等规模的公司甚至使用我们的产品达几十年,且效果令人满意。所以设计者毫不犹豫做出了决定。

每个旋转臂总共使用八个由iglidur G材料制成的滑动轴承,这是一种耐磨、高性能的工程塑料。跟所有的iglidur材料一样,这种全能型材料不需要润滑,因此不需要维护。另一个考虑因素是噪声强度。滑动轴承在运动过程中非常安静,同时确保足够的支撑力。当然,客户比较关心成本也是一方面原因。

这家企业不仅在可调旋转臂上使用igus高性能聚合物,在其他电视屏幕调节中也使用了igus产品。例如,给美国一家大型电话公司提供的新型显示器调节机构中使用了iglidur滑动轴承和止推垫圈。在这种调节系统中,监视器旋转机构使用了一个iglidur W300止推垫圈。免润滑耐磨垫片的主要特点是摩擦系数低,使用寿命长,耐磨性极高。而iglidur G滑动轴承可确保设备支架调整倾斜角度时顺畅、安静。


“滑动轴承不仅必须耐磨耐用,而且具有良好的性价比。igus公司能够做到这一点,我们对iglidur G 非常满意。”

——Martina Schwering, Maschinenbau Schwering公司


FA_0519_7_181764cd4a
iglidur G滑动轴承和iglidur W300止推垫圈确保显示器支架可以平稳调节倾斜角度和旋转,且无需润滑。
FA_0519_4a_ed318b9fe2
每台可调节高度的旋转臂上使用8个iglidur G滑动轴承。
任何应用相关的问题请联系我
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版