主页 > 行业案例 > 农机行业 > 自主除草机器人 >

自主除草机器人

户外免维护 drylin 直线导向解决方案

除草作业始终是农业生产中的一大难题:农户不仅要应对多变天气、沙尘侵蚀设备,杂草疯长的特性也大幅加重劳作负担。为攻克这一痛点,荷兰企业 AIGRO UP 推出全自动自主除草机器人,整机搭载易格斯 drylin® W 铝合金导轨与直线滑块。机器人搭载多组传感器,可全天候沿果树行间连续自主作业,累计作业里程可达数千公里。
AIGRO UP 自主除草机器人
工况要求:全天候户外作业,直面风沙、尘土持续侵入
所属行业:农机行业
客户收益:风雨沙尘环境下稳定自主除草;大幅解放人工;部件 100% 免维护、免润滑
DRL_GEN_drylin_W_profil_rail_icon_website_DE_1_96da50fa8a
DRL_GEN_drylin_W_linear_housing_icon_website_DE_1_18ac9fc9dc
1153_manus_2023_4_a42821de2a
困难与挑战
传统农田除草工序繁重、人力成本居高不下,人工除草还会带来巨大体力消耗。唯有高度自动化设备搭配专用耐用零部件,才能实现降本增效。

AIGRO UP 整机设计主打简易可靠、易上手操作:机器人可机械铲除杂草或区域割草,续航可达数小时;搭载 GPS 定位系统,仅依靠卫星导航即可在不同地块、作物行间自主穿梭作业。AIGRO UP 的研发目标:让机器人牵引机构运行顺滑;设备结构装配存在平行度、对位偏差时仍具备容错适配能力;同时整套除草机构需兼顾经济性与作业效率。
解决方案
选用易格斯 drylin® W 型材导轨与配套直线滑块,保障除草机器人在户外、风沙、扬尘等恶劣工况下持续稳定运行。

drylin® W 型材导轨与直线滑块拥有丰富模块化规格,支持按需定制;本体坚固耐磨,自带自润滑滑动膜,全程无需加注油脂即可实现顺滑滑动,完美适配除草机器人的严苛使用场景,雨水、沙尘侵入也不会影响运动性能。
更多应用图片
1153_manus_2023_1_567eb00b2b
1153_manus_2023_2_9bfe0d919d
1153_manus_2023_3_28c06f9fb1
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版