drylin能否满足洁净卫生的要求,是否对人体无害?
IPA洁净证书、 ESD防静电等级评定、RoHS2 2011/65/EU符合性声明

无尘室,是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排出,并将室内的温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音震动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计的房间。亦即是不论外在空气条件如何变化,其室内均能具有维持原先所设定要求洁净度、温湿度及压力等级能特性。无尘室的发展与现代工业、尖端技术密切联系在一起。由于精密机械工业(如陀螺仪、微型轴承等加工)、半导体工业(如大规模集成电路生产)等对环境的要求,促进了无尘室技术的发展。
2003年,德国Fraunhofer研究所对易格斯drylin®直线样品N40、W10、T25和T30进行了专业的测试,根据标准DIN EN ISO 14644-1,在速度v=1m/s、2m/s,分别统计空气中悬浮粒子大于或等于所标粒径0.2μm、0.3μm、0.5μm和5μm的粒子最大浓度(个/每立方米空气粒子),清洁度达到3~7级,详情可查看证书。根据SEMI E78-0998防静电标准,防静电等级为1级。

RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电器电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共6项物质,并重点规定了镉的含量不能超过0.01%。
样品和资料