请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 养老及康复器材 > 轮椅和代步车 > 主动式轮椅与移动式站立架 >

主动式轮椅与移动式站立架

drylin WJ200QM用于EasyStand移动式站立架的骨盆矫正系统,iglidur滑动轴承、e-chain拖链及电缆用于LEO主动式轮椅

一个健康的人如果坐的时间久了,一般都想改变姿势,但是对于身体残疾的人来说,想改变姿势通常是几乎不可能的,久坐不仅会使局部血液循环不良,还会导致颈肩腰背僵硬,酸胀疼痛,发生头痛及颈椎病。同时,还会导致他们血液循环减缓,心脏机能衰退,引起心肌萎缩。肢体残疾人群长期坐位,很容易在身体的承重部位、体表骨突出部位形成压疮。

FA2815-3.jpeg

因此,德国公司Motion Solutions(简称“moso”)设计开发各种工具,致力于帮助残障人独立移动、积极进行康复训练,其推出的“EasyStand Evolv”移动式站立架和LEO主动式轮椅就是这样的产品。

LEO主动式轮椅

Leo 350 XXL是一款专门为残疾人士设计的电动轮椅,可以适应体重350公斤内、身高2.20米内的残疾人。轮椅自身非常灵活,而且尺寸紧凑,其主要特点是座椅的主动性能,在座椅系统的纵向调节和高度调节中,drylin直线导轨再次提供了移动性和稳定性。此外,座椅可以向上和向后倾斜 45 度,也可向前倾斜作为进出辅助。座椅还可以在一个方向上倾斜33°作为站立辅助位,还可以向任一侧倾斜20°。由于动作可以叠加,用户最终就像坐在一个大球上,但身体在每个位置都能保持安全,可以自由交替释放身体压力。在倾斜角度位置和驱动、转向系统moso设计师都使用了iglidur滑动轴承。在高负载的情况下,以及底盘承受扭曲时,越过路肩测试,塑料滑动轴承都表现出了很好的吸震性能。

为了使轮椅具有更好的移动性,其万向节的剪切机构也使用了iglidur滑动轴承,剪切机构外面被一对波纹管保护起来。设计师不仅使用了滑动轴承类的部件,还是用了易格斯塑料拖链来保护移动的电缆。

FA_2815_4a_4186ee5b24
座椅的前后调节使用了drylin W导轨
FA_2815_4_1cc01f8e01
LEO座椅的高度调节使用了drylin W直线导向模块
FA_2815_6_dbbc8a06dc
电动轮椅的电缆由易格斯拖链保护

EasyStand Evolv站立架

EasyStand Evolv站立架

EasyStand Evolv站立架的初始状态是坐位,对于无法站立的人,只需要一键启动就可以进入到站立位置,不需要旁人的干预。这个站立的动作可以帮助残疾人提高肌肉组织力量和弹性,稳定心血管系统,治疗挛缩,同时又能使残疾人在与正常健康的交流时,视线在差不多的水平高度。站立架的结构力学设计非常复杂,首先,力必须在人的身体关节能轻松应对的范围内;其次,在站立过程中,靠背和身体、坐垫与身体之间不可以有相对剪切运动;最后,所有与人手和身体接触的组件,在整个站立与坐下过程中都必须处于相同的位置关系;此外,站立架还有一个特殊的delordosing功能,即根据用户的需要移动坐垫,使骨盆站立时进入矫形正确的位置。



moso设计师选用了drylin WJ200QM直线滑动轴承与导轨,负载高、自润滑、免维护,户外使用耐腐蚀,在deordosing系统中成功用作杠杆,直线轴承上配备有夹紧装置,与站立过程中的坐垫运动同步。EasyStand Evolv站立架的初始状态是坐位,对于无法站立的人,只需要一键启动就可以进入到站立位置,不需要旁人的干预。这个站立的动作可以帮助残疾人提高肌肉组织力量和弹性,稳定心血管系统,治疗挛缩,同时又能使残疾人在与正常健康的交流时,视线在差不多的水平高度。

站立架的结构力学设计非常复杂,首先,力必须在人的身体关节能轻松应对的范围内;其次,在站立过程中,靠背和身体、坐垫与身体之间不可以有相对剪切运动;最后,所有与人手和身体接触的组件,在整个站立与坐下过程中都必须处于相同的位置关系;此外,站立架还有一个特殊的delordosing功能,即根据用户的需要移动坐垫,使骨盆站立时进入矫形正确的位置。moso设计师选用了drylin WJ200QM直线滑动轴承与导轨,负载高、自润滑、免维护,户外使用耐腐蚀,在deordosing系统中成功用作杠杆,直线轴承上配备有夹紧装置,与站立过程中的坐垫运动同步。

任何应用相关的问题请联系我
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版