请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 公交车 > drylin R | 客运挂车转向系统 >

drylin R | 客运挂车转向系统

位于德国奥格斯堡的Göppel Bus GmbH是商用车智能解决方案领域的专业厂商,长期深耕定制化客车车身研发与创新车辆概念落地,其推出的maxi与miditrains系列客运挂车,精准适配城市公共交通客流波动大的运营场景,同时为无力承担铰接客车采购成本的中小客运企业,提供了高性价比的“牵引车+挂车”替代方案。这类挂车可在客流平峰时段与牵引车分离,大幅降低整车磨损与燃油消耗,在能源价格高企、排放法规趋严的当下,兼具突出的经济价值与环保价值。Göppel为其挂车的四轮转向推杆系统,选定易格斯drylin R系列免润滑直线模组作为核心运动部件,完全满足商用车极端户外工况下的安全、舒适与免维护要求。
DRL_AP_Bus_trailer_steering_system_Goeppel_Bus_CN_2_d35f53b1a5
问题和挑战
DRL_AP_Bus_trailer_steering_system_Goeppel_Bus_DE_1_7eb52b9823

随着欧盟竞争导向型法规落地、能源法改革推进,客运企业的运营成本压力持续攀升,所有企业都必须全面梳理全链路运营效率,让投资决策完全贴合合规与降本的双重要求。目前客运挂车的上路登记仍需申请专项豁免,出于合规审批的硬性要求,该车型必须采用纯机械转向系统,这对核心运动部件提出了极高的工况要求:

1. 转向系统完全暴露在户外环境中,需要长期耐受路面灰尘、融雪盐、潮湿、碎石等恶劣工况,传统带润滑的滚珠轴承极易出现卡滞、锈蚀问题,维护成本居高不下;
2. 整车研发核心指标明确要求转向系统必须满足安全可靠、乘坐舒适、操作便捷、免维护四大硬性标准,传统润滑方案不仅无法适配免维护要求,溢出的润滑脂还会粘附路面污物,进一步加剧部件磨损;
3. 转向系统的推杆结构存在安装不对中风险,普通轴承无法抵消边缘载荷,长期运行后易出现精度衰减,影响挂车行驶安全性。
解决方案
项目从研发初期就引入易格斯开放式+封闭式组合的drylin R直线滑动轴承,整套方案完全基于滑动原理而非滚动原理运行,核心滑动元件采用专为直线技术开发的高耐磨自润滑工程塑料打造,无需额外加注油脂或润滑油,从根源上规避了润滑相关的运维痛点:
  • drylin 滑动膜特殊的沟槽结构形成了天然自清洁机制:即便潮湿污物溅到轴上,也会被滑动元件从滚道表面刮除,推送至非接触的沟槽区域,运行凸缘始终在无污轨道上滑动,几乎完全不受路面污垢影响,在高杂质工况下依然能保持稳定运行;
  • 每台挂车的转向系统搭载14个该系列直线滑块,负责将转向动作从前轮精准传递至后轮,轴承座中心的凸面结构可自动补偿安装不对中,抵消推杆带来的边缘载荷,大幅延长部件使用寿命;
  • 产品安装尺寸与标准滚珠衬套1:1兼容,无需额外改造基座即可直接替换,同时具备耐腐蚀、低摩擦、静音轻量化的特性,首台合规挂车完成全周期运行后返厂大修检测,轴承未发现任何明显损伤,连浮锈都未产生。
DRL_AP_Bus_trailer_steering_system_Goeppel_Bus_DE_2_fe36a4a037
DRL_AP_Bus_trailer_steering_system_Goeppel_Bus_DE_3_4c43f02888
DRL_AP_pillow_blocks_bus_trailer_steering_system_Goeppel_DE_1_899d6d69f9
整套方案配合Göppel自主专利的冗余推杆纯机械转向系统,可灵活调整后轴转向角度,最终帮助客运车队实现年燃油成本降低30%以上,同时完全取消了高成本、高污染的集中润滑系统,兼顾降本与环保双重收益。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版