主页 > 行业案例 > 家装家具 > 将餐桌和烹饪岛台结合,小户型餐厨解法 >

将餐桌和烹饪岛台结合,小户型餐厨解法

直线轴承 + 拖链,1.7㎡空间解锁烹饪、就餐、办公、储物全功能

FA_1619_1_ba13013f16
2016 年底,德国年轻的木匠 Daniel Pracht 在他狭小的公寓中构思出SQR 多功能方桌来解决厨房缺失的问题。 这款边长 132 厘米的方桌,平常是简洁的餐桌或者吧台,桌体内配置可伸出电磁炉灶台,操作位配置多个收纳抽屉,桌身整体可以电动升降(76-116cm 可调),可完美应对日常烹饪所需,且外形优雅美观。为实现紧凑空间的高效运作,其核心传动系统采用 igus® 免润滑 drylin® 直线导轨,搭配 E2 系列微型拖链,成功解决传统金属部件的空间与维护难题,最终斩获红点设计奖与德国设计奖。

所用产品

问题
Daniel Pracht 是黑森州 Oberzent 家族企业的第三代经营者,其父辈和祖父辈均在此地经营公司。如今,这家家族企业拥有 22 名员工,且规模仍在不断扩大。

将餐桌与移动烹饪岛台结合的新家具创意源于他的个人生活场景。尽管这位年轻发明者的公寓相当狭小,且配有厨房,但却没有炉灶可供烹饪新鲜餐食。Pracht 希望为紧凑型公寓提供一个美观优雅的解决方案。这一需求不仅存在于 Oberzent 这样的乡村地区,更主要存在于城市中 —— 在城市里,生活空间越来越小,居住空间与厨房日益融合,兼具功能性和充足储物空间的家具成为刚需。

于是,Daniel Pracht 在家族企业中开发了他的杰作 SQR(源自英文单词 “square”)。SQR 是一个边长 132 厘米的方形可调节高度和可伸缩的生活岛台。平常可作为桌子或吧台使用;展开后则变身为带电磁炉的厨房。设备接口和抽屉储物格静音滑动至桌体内部,隐藏在工作台面下方。这种节省空间的技术为居住空间设计提供了新可能。

但在将概念付诸实践之前,必须明确细节问题。为了在 SQR 中创造尽可能多的储物空间,Daniel Pracht 需要为抽屉寻找合适的直线导向系统。由于普通滚轮导轨占用空间过大,且无法满足简洁优雅的设计要求,这位当时的准木匠大师开始寻找替代方案。

另一个挑战是电缆布线。由于 SQR 的供电线束因频繁的升降(集成的高度调节功能允许高度在 76-116 厘米之间调整)和炉灶的伸缩而常常移动,为了保护电缆免受缠绕影响,必须对线束进行安全导向。
解决方案
FA_1619_6_0aaf50253d
Pracht 在网上发现了drylin® 直线导轨,顺滑且外形简洁,选择 drylin® WSQ 直线系统时,决定性标准不仅包括抽屉耐磨耐用的开合体验,还包括导轨的表面处理。五个抽屉各装有两组导轨。由高性能塑料 iglidur® J200 制成的直线滑动膜确保了抽屉的顺滑运行。其深灰色不仅在视觉上与铝制导轨非常匹配,而且由于使用了固体润滑剂,无需润滑和维护。灰尘和污垢无法附着在轴承上,且轴承高度耐磨。导向装置和轴承还可以用家用清洁剂轻松清洁,为与食物接触的烹饪岛台提供了全方位的卫生解决方案。轴承使抽屉移动非常安静,没有卡顿、振动和噪音 —— 这种调节体验质感高端,令人信服。SQR 灵活调节至最佳人体工程学烹饪和坐姿高度也毫无问题。

为了保护电缆免受缠绕影响,发明者采用了我们的拖链系统。所使用的 E2.10 和 E2.15 系列拖链非常紧凑,适用于极小的弯曲半径:非常适合 SQR 的小安装空间。拖链易于组装和填充,运行安静。SQR 总共需要四条拖链 —— 两条用于高度调节,两条用于炉灶的横向伸缩。

由创意走向创业

这一创想不仅令Pracht本人名声大噪,还为他在学校赢得了设计奖项。随后,他又斩获了红点设计奖和德国设计奖。由于人们对其家具的兴趣与日俱增,他申请了实用新型专利,注册了品牌 “SQR”,并成立了 BODI e.K. 作为贸易实体,为其特殊家具开辟了新的销售渠道。

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版