请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 物流行业 > KNAPP 自动导引车(AGV)中的直线模组与拖链 >

KNAPP 自动导引车(AGV)中的直线模组与拖链

KNAPP 工业解决方案的Open shuttle 自动导引车(AGV)需要在连续作业工况下实现可靠、免维护的回转、倾斜与举升动作。为适配不同的物料转运高度,设备配备了升降机构。Open Shuttle 升降单元选用两套 drylin SLW 丝杠直线模组,搭配 E2 微型拖链完成电缆导向。整套方案可在紧凑安装空间内稳定工作,完全免润滑免维护,满足 AGV 全天候运行需求。

简介

  • 技术要求:狭小安装空间、免润滑免维护,可支持 24 小时连续运行
FAT_0519_1_1d2a706062
问题和挑战
自动导引车在仓库内自动精准运行,往往需要 24 小时不间断作业。为完成物料转运,AGV 通常配置举升与倾斜机构,KNAPP 的 Open Shuttle 也不例外。该自主移动设备灵活性高,可适应仓库布局调整,自主规划行驶路线。

AGV 的举升、回转、倾斜机构,需要直线模组、回转轴承、电缆导向等零部件具备高可靠性,尽可能压低维护成本。丝杠与轴承点位如果需要润滑,会带来额外维护工作量,还会产生停机损失,必须予以规避。同时 Open Shuttle 大量元器件集成在有限空间内,用于数据及能源传输的轴承与电缆导向部件,不能占用过多安装空间。
解决方案
KNAPP 的 Open Shuttle 升降机构采用两套带滑动螺母、完全免维护的 drylin SLW 丝杠升降滑台。产品内嵌自润滑工程塑料滑动膜,在整个使用寿命周期内,升降机构无需外部润滑,消除维护停机,降低维护成本。

塑料轴承相比传统金属轴承,重量最多可降低 60%,从而减少穿梭车的能耗。drylin 模块化产品体系也给系统集成带来便利,可根据客户需求完成定制配置。

针对垂直轴运动狭小空间内的电缆导向,选用专为该工况开发的 E2 微型拖链。它重量轻、强度高、便于开启,可实现较小弯曲半径,最小内高仅 5 毫米。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版