拖链快速安装
显著降低装配时间
独特的内部分隔片,适用于E4.1L系列拖链
全新的分隔片38.11和48.11,使拖链内部分隔变得更便捷,大大减少了装配时间。如果需要垂直层叠排布电缆,只需将横隔片插入竖隔片,卡在其内部位置牢牢锁定。拖链横杆和拖链隔片的圆角设计可以保证软管和电缆实现较长的使用寿命。
- 内部填充布线非常方便
- 可从内外两侧装线
- 独特的内部分隔系统
- 快速打开装置
“lean”是什么?
lean意味着其独立组件可以互相完美适配,目的是避免浪费的同时提高效率。一方面,从客户的角度看,为客户实现更便捷的安装和替换,另一方面,从公司的角度考虑,提升产品竞争力和可持续发展。最终,igus®在其供能拖链中实现了这些性能,来节省供能拖链系统的装配时间,同时实现快速且简单地进行电缆的安装和维护替换等。
拖链装配时间:E4.48L VS E4.42
观看视频,查看E4.1L拖链相对于标准拖链,如何快速方便地装配完毕?E4.1拖链系统的内部分隔片必须提前穿在一起,而E4.1L系列的竖隔片可以提前安装,之后再插入横隔片。这个过程能够为您减少80%的装配时间,这意味着您的车间同事可以利用节省的时间去做更重要的工作。
除缩短装配时间以外,新的分隔片在维护方面也同样拥有优势。有些电缆已经装配有定制化的连接器,亦或是直径尺寸很大的接头,也可以实现轻松快速更换,只需打开横杆,拆除横隔板,即可更换任意电缆或管线。