请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 机器人应用 > KUKA >
总览
筛选产品

KUKA库卡

在三维应用中,旋转和旋转运动是日常工作的一部分。此处需要使用适用于机器人的电缆,readycable® 装配电缆提供符合库卡机器人标准的产品,包含数据电缆、马达线、第7轴控制电缆、信号线、地线等,适用且耐用。

  • 适用于库卡机器人应用
  • 提供多种标准和认证
  • 专业团队支持,根据用户标准,快速提供解决方案
  • 根据需要,提供安装服务和售后处理

更快、更轻、更紧凑--KUKA Cobra采用创新技术

工厂工程师根据KUKA Cobra ,开发了连接压力机的概念。机械臂上安装了一个附加轴,用于装载和卸载压力机。这项创新可以提高产量并减少压力机之间的距离,以一种非常独特的方式将线性轴的动态性与机器人的灵活性相结合。针对该应用,igus®开发了标准E6拖链的全新导向槽,以使 KUKA Cobra设计尽可能紧凑。

展开
筛选产品
共 26 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
制造商名称
外护套材料
总屏蔽
无卤素
耐冷却剂
海上平台
无尘室
抗UV
  • 1
  • 2
  • 跳至页
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版