请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026新品 > 注塑自动化解决方案 >

注塑自动化解决方案

易格斯专注注塑行业自动化,凭借800 + 台自有注塑机实战经验,提供覆盖全工艺流程的机器人解决方案,帮助企业提升效率、降低废品率、削减人工成本。
LCA_VID_automated_injection_molding_CN_1
易格斯机器人技术已可完成工件取放、质量检测、模具清洁、浇口分离、打印标识到厂内物流的全场景低成本自动化,通过易格斯RBTX 机器人在线平台,您可获得可靠、高性价比的自动化方案,持续优化注塑流程。零部件、完整方案与服务均可一站式提供。

工件搬运:自动取出与后续加工注塑件
厂内物流:移动机器人实现顺畅物料输送
质量检测:产品实时精准检测
打印标识:高效精准打印半成品
浇口分离:自动干净分离与去除浇口
模具清洁:温和可靠清洁注塑模具
成型件自动取放与组装
LCA_VID_irobot_injection_molding_Boy_gantry_robot_DE_1
BOY 公司与易格斯合作,提升 BOY 35 E 系列工件搬运效率。紧凑型注塑机搭配免维护易格斯龙门系统,自动化完成注塑件取放和组装,灵活高效。
  • 高效工件搬运:专为注塑件优化
  • 灵活可扩展自动化:适配多样生产任务
  • 快速部署:通过直观平台快速配置
注塑模具清洁
LCA_VID_irobot_brush_clean_injection_molding_DE_1
龙门系统搭配智能传感器,可精准高效清洁难以触及区域,彻底稳定去除杂质,提升维护效率与工艺稳定性。
  • 彻底清洁:提升模具质量
  • 智能高效:传感器智能识别并去除污渍
  • 稳定可靠:拖链系统保障能量与数据传输
油墨打印棒料规格
LCA_VID_irobot_injection_molding_Printing_of_bar_stock_products_DE_1
自动化打印流程搭配机器人、辊道输送机、送料系统与油墨干燥机,提升工艺稳定性、打印质量,节约成本。
  • 稳定打印质量:自动化确保均匀精准
  • 高效生产:流程顺畅缩短节拍
  • 降低成本:部件精准匹配减少资源消耗
自动化厂内物流
LCA_VID_ReBeLMove_CN_1
ReBeLMove 等 AMR 升级注塑厂内物流,打造高效柔性物料流,提升生产率、优化料箱运输、降低运营成本。
  • 自动化:有序高效内部物流
  • 高柔性:适配多变生产与环境
  • 高安全:智能传感器与路径规划防碰撞
浇口废料摘除器
LCA_PROD_IAP_3_sprue_picker_CTA_1221_6_c06aeee1af
IAP1自动化小型注塑机浇口废料摘除器,提速降本,循环节拍仅 1.25 秒,数月即可回本。
  • 高效:1.25 秒循环时间
  • 省钱:成本低于 3,000 欧元,快速回本
  • 灵活:紧凑尺寸,可配置底座
浇道凝料与成品分离
LCA_VID_irobot_injection_molding_Downstream_sprue_separation_DE_1_21f0151679
浇道凝料与注塑制品同步脱模后,龙门系统抓取至旋转滚刷中进行拆分,制品自动落入成品箱,废料自动拣至废品箱,从而完成对制品与流道凝料的自动化分离。
  • 高精度:视觉 + 抓取器精准分拣
  • 高可靠:拖链系统稳定运行
  • 可扩展:适配多样应用
卡箍衬套浇口自动分离机
LCA_VID_sprue_separation_of_clip_bearings_CN_1
一出二注塑生产中卡箍衬套的浇口自动分离方案,搭载 Delta 蜘蛛手机器人、易格斯真空吸盘等设备,实现精准分拣、高效作业,提升生产速度、降低废品率,占地小、易集成,安全更高效。

机械臂+第七轴用于成品组装
LCA_VID_robolink_assembling_e-chain_DE_1
五轴机械臂+第七轴,用于易格斯拖链注塑生产车间的组装工序,末端配置吸盘,搭配方向矫正器,末端搭载吸盘与方向矫正机构,可自动完成精准上料与姿态校正,2秒/节组装速度,有效减少人工干预,显著提升生产效率与稳定性。
三轴龙门用于注塑机上下料
LCA_VID_drylin_N_produce_gantry_application_CN_1
N 型直线滑块包塑工艺中,人工上下料存在效率低、一致性差等问题。采用三轴龙门 + 视觉定位 + 真空吸盘集成方案,可实现工件精准识别、平稳抓取与稳定移料,替代人工上下料,提升节拍、降低用工成本,保障生产连续与品质稳定。
注塑工艺机器人自动化常见问题(FAQ)
机器人如何实现注塑自动化?
机器人自动化成本多少?
机器人如何集成到现有注塑生产线中?
中国LCA自动化与drylinE产品经理刘锴
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
座机: 021-80366708
邮箱: swliu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版