塑料拖链引导海上钻井船上的供能电缆
坚固的塑料拖链确保海上钻台的安全电缆引导
这台 3000HP 的模块化海上钻机,在悬臂和钻台上安装了大尺寸的塑料拖链。两条拖链均在易格斯总部科隆工厂预组装后运输到项目现场,以便快速安装在钻井平台上。两个行程(悬臂为17.5米,钻台为8米)承受约200kg/m的额外载荷。

简况
- 所需产品:E4.1系列拖链
- 要求:考虑到悬臂和钻台滑橇的行程分别为17.5米和8米,需要一个安全电缆引导系统,并且能够承受200kg/m的负载
- 行业:石油和天然气行业
- 客户的成功:塑料拖链的设计既坚固又轻便。不仅巧妙地减少了系统的总重量,而且也特别适用于海上恶劣的环境条件(腐蚀、风等)
问题 | 解决方案 | |
| 在需要将钻井设备添加到固定钻井平台等情况下,需要模块化钻机。移动式钻井船拥有在钻井站系泊和精确放置延伸钻杆的所有必要设备。为此,一个巨大的悬臂在钻井平台上移动,钻杆最终要设置并精确定位,需要大型电缆引导系统来确保用于设置和放置设备的整个可移动结构也能平稳且无故障地移动。在该应用中,悬臂应能行进17.5m,移动式钻台应能行进8m,移动电缆达到 200kg/m 的额外负载,这是一个电缆引导系统的挑战。恶劣的海上条件意味着解决方案需要特别坚固耐用,耐腐蚀的产品,并能尽可能地减少自重。 | 目前,igus的两条 E4.1 系列塑料拖链用于安全地移动悬臂的电缆负载。具体来说,选择了E4.350拖链。它是安装在悬臂和钻井地板上的大塑料拖链。它不仅坚固,而且很好地利用了安装空间。这减轻了钻机的重量和所需的驱动能量。重型链条可以毫无压力地处理悬臂电缆的重物。同时,良好的准备对于实施这样的项目也很重要:两条拖链都是在易格斯总部科隆工厂预组装的,以实现它们可以快速安装在钻井平台上。 |