用于饮料行业码垛机的供能系统
坚固耐用、静音、易于操作
遇到的问题
在为其MultiPal系列码垛机寻找能源供应系统时,拜尔公司面临着多重挑战:
- 高标准要求:需要一套标准化的拖链系统解决方案,以简化设计并提升整体质量
- 严苛的工况:系统需为码垛机的轴和夹具提供能源、信号和压缩空气(包含多达4条直径12毫米的气动软管),软管内的压力波动会产生额外负载
- 噪音控制:设备运行时的背景噪音是用户衡量其机械品质的关键因素之一
- 装配便捷性:电缆导向系统必须尽可能坚固耐用、运行安静、可靠且易于装配和填充
解决方案
E4.1L系列工程塑料拖链具备卓越的静音性能,独特的设计使得链节板在移动中能平顺滑动,有效降低停止和在地面滚动时产生的噪音与振动,提升了设备的高品质感。极高的扭转稳定性:相比拜尔之前使用的产品,E4.1L系列具有更高的扭转稳定性,确保了运行的可靠性。便捷的双侧打开与填充:能源链可从两侧轻松打开和填充,极大节省了机器上的组装与维护时间。灵活的变型选择:在有玻璃破损风险的工作区域,拜尔会选用其封闭版本——R4.1L能源管,为内部管线提供全面保护。chainflex®高柔性电缆,专门为拖链等移动应用而开发,能够承受持续运动带来的机械应力,与E4.1L能源链完美配合,稳定传输能量与信号,并妥善承载气动软管带来的动态负载。