主页 > 行业案例 > 起重机 > 恶劣条件下的室内起重机供能系统 >

恶劣条件下的室内起重机供能系统

重载型装配拖链

FA2015-1b.jpeg

在蒂森克虏伯的杜伊斯堡热轧厂中,来自BANG Kransysteme GmbH & Co. KG 的吊车负责在炼钢厂和轧钢厂之间的接口处搬运板坯,面临着高温和灰尘的环境。易格斯为小车和驾驶室的能源和信号供应提供重载型的拖链系统,该系统作为基本的预装配拖链的形式供应,即装即用。

简况:

  • 需要什么: 用于重型应用的预装配拖链系统
  • 要求:狭小的安装空间,耐高温重污染环境,要求无故障运行
  • 应用领域:室内起重机、钢铁行业
  • 客户的成功:通过预组装的形式交付装配拖链,在起重机桥上快速组装。非常紧凑的拖链链节也不必拆卸或包装即可继续运输到使用地点,快速安装使用

问题

 

解决方案

蒂森克虏伯杜伊斯堡热轧机的双梁龙门起重机将刚生产的板坯加工成钢带,储存和回收,然后送入保温炉。它在 120 米长的起重机轨道上以高达 500 米/分钟的速度行驶。在小车驱动中,速度达到 60 m/min,起重机操作员几乎可以在桥的整个长度上移动驾驶室。由于空间原因(顶部的安装空间有限),整个控制系统必须安装在桥梁中而不是外部控制室里,这样小车就不会在上方行驶,而是在两根桥梁之间行驶。此外,所有使用的组件都必须设计用于重型操作。起重机经常暴露在大量的灰尘和高温下。板坯和保温炉散发出如此多的热量,甚至温度高达70°C,甚至低于大厅的天花板。因此,用于电能和信号的可移动电缆以及拖链必须设计为应对不利条件,以确保在极端条件下无故障运行。 鉴于这些要求,易格斯技术人员建议使用5050RHD轮式拖链,用于起重机桥上的能源和信号供应。用于“重载型”应用的拖链系统的特点是加固的侧面部件、额外的耐磨表面。因此,电缆重量(在本例中为 13 kg/m)可以可靠地引导和移动。在这种情况下,拖链长度为 17.8 m,系统行进距离为 15.5 m。除此之外,还使用了易格斯高柔性高柔性电缆系列的电缆。TPE 护套确保所有电缆都能承受系统中的高温。根据对拖链和电缆的特殊要求,这些拖链作为预组装的装配拖链基本系统形式进行设计和供应。电缆已穿入,但尚未完全预组装或安装连接器。此外,这种特殊项目的电缆长度无法精确到厘米。灵活性在装配中更为重要。系统中只有光纤电缆 (FOC) 事先装好了连接器,以预装配电缆的形式发货。
FA_2015_4_08a774b430
FA_2015_5_de22fe4735

此应用案例中涉及的产品系列

在线工具

任何应用相关的问题请联系我
中国行业经理
汪宏生 John Wang 起重机行业经理
座机: 021-80366067
邮箱: jwang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_16_daf48f112d
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版