全塑环保自行车igus:bike
igus:bike是全球第一款全塑料零润滑自行车,也是一款围绕环境保护主题开发的自行车。得益于成熟的塑料材料技术和丰富的应用经验,igus:bike整车的92%采用塑料材料制造,其中超过50%的材料可回收再利用。易格斯不仅努力为用户提供高品质的骑行体验,同时还提供时尚个性化的车身定制服务。当自行车无法再使用时,用户也可以通过Chainge平台快速回收。
1 2 3 4 5 6
全塑零部件一览

测试

3800㎡测试实验室为所有自行车部件,包括车架、车把、车轮和曲柄提供超过25个测试试验台。
交付

易格斯在德国拥有800台注塑或滚塑机,并在全球多个交付中心投入生产设备,确保更快交付。
回收

通过Chainge平台,易格斯将实施全塑自行车回收项目,构建绿色环保经济。
任何产品相关的问题请联系我

季江 John Ji iglidur® 产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话