2023年igubal® 调心轴承新品
![]() | 带金属球头螺栓的关节轴承 | |||
全新igubal® 2.0,内圈可选配M6或M8球头螺栓 | ||||
金属外壳确保高稳固的结构。也可提供外螺纹产品。 | ||||
![]() | igubal FC:适用于食品行业的关节轴承 | |||
新版样品盒现已发布! | ||||
免费申请我们的食品行业关节轴承样品盒,亲自感受一下igubal FC产品的质量和优势吧。 | ||||
![]() | 阳光下可靠运行 | |||
适用于方形导轨的剖分式基座轴承,可用于太阳能跟踪器中 | ||||
产品现推出更多尺寸。久经验证的ESQM基座轴承的尺寸范围扩大。 | ||||
![]() | 轴承类别进一步完善 | |||
适用于太阳能行业大直径轴的基座轴承 | ||||
适用于太阳能行业的基座轴承的选择范围进一步扩大,新推出适用于大直径导轨和轴的基座轴承,结合了适用于大直径的球体嵌件和久经验证的轴承座。 | ||||
| 二端带螺纹的联接杆 | |||
可调节螺纹长度的联接杆 | ||||
双杆端关节头有可调节的螺纹,可与带U型夹、杆端轴承、弯角挠接头和轴向接头配合使用。 | ||||
![]() | 方形而非圆形 | |||
适用于方形导轨的球面轴承,带igus标准轴承座 | ||||
igubal®基座轴承非常易于安装。它们可以补偿偏差并防止边缘载荷。这种带座轴承现在还可提供适用于方形导轨的球面带座轴承。 | ||||
| EGZM-FC系列新品 | |||
可侦测的双关节接头 | ||||
应客户的要求,我们的双关节接头系列现新增由符合食品要求且可侦测的材料制成的产品类型。 | ||||
了解更多
2023其他新品
任何产品相关的问题请联系我

陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话