请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2024新品 > 2024年调心轴承新品 >

2024年调心轴承新品

IGU_PROD_ESQM_2_0_Version1_2_79a211ccae
ESQM 2.0 带座轴承
太阳能跟踪模块的理想选择
  • 分体式外壳和球体,易于安装
  • iglidur P UV制成的球体,抗紫外线性能强
  • 方形内孔,适合与方形型材配合
  • 重量比前一代更轻,耐磨性更强
IGU_PROD_Split_flange_mounted_bearings_CN_1_f861845939
剖分式法兰调心轴承,含球面轴承
创新的装配方式
  • 剖分式外壳、球体
  • 可自由更换球面轴承
  • 易于装配,减少停机时间
  • 免维护,自润滑
IGU_PROD_F209_J3_EM_45_22_SE_2_ac6a581cfd
智能塑料igubal i.Sense
避免故障,优化维护方案
  • 无线传感器测量轴承的磨损程度
  • 预测性维护
  • 避免故障
  • 适合暴露在高负载、污垢、湿气或侵蚀性介质中的应用
IGU_PROD_20igubal_FC_sample_box_DE_3_a335c822ce
食品级igubal
  • 适用于食品和饮料行业
  • 可替代不锈钢轴承,成本更低
  • 蓝色材料,可通过视觉检测到
  • 通过FDA和 欧盟 2011认证
  • 免维护,自润滑

IGU_PROD_H3_EM_SP_1_f94b948c6b
由iglidur H3材料制成的球面轴承
高速和免维护运动的优秀解决方案
  • 由iglidur H3注塑成型
  • 转速高达200rpm
  • 比iglidur®H1更耐磨,运行性能更强
  • 低吸湿性
  • 耐多种化学物质
IGU_PROD_SRM_KS_25_5_cf50981780
塑料调节环,剖分式
  • 即使在狭小的空间中也能安装
  • 含不锈钢螺栓和螺母
  • 全剖分式结构,易于安装
  • 非常轻且经济高效
IGU_GEN_X_DGM_MR_XX_1_0b58974ed9
用黄铜管连接的双关节
  • 黄铜代替镀锌钢,高性价比
  • 定制化中心距
  • 轴承位置可自由调节
IGU_GEN_igubal_coupling_joint_configurator_EN_3_6c95b969d6
调心连杆配置器
在线完成连杆系列产品选型
使用igubal关节头配置器,您可以轻松地根据您的个人需求配置连杆。只需输入您的具体要求,点击确认按钮,配置器就会为您提供优化或合适的标准化组件。
任何产品相关的问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版