请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 热销丨金属外壳调心轴承 >
总览
筛选产品

金属外壳调心轴承

更高强度的免润滑解决方案

igubal®金属外壳调心轴承结合了金属的强度和iglidur高性能聚合物材料的摩擦性能,能够应对更广泛的工况。
IGU_PROD_igubal_metal_housing_CN_1_4ad790b3db
  • 免维护,自润滑
  • 高强度,抗冲击载荷
  • 抗边缘载荷
  • 比传统轴承的使用寿命延长8倍
  • 安装尺寸符合GB/T系列标准
  • 高性价比
IGU_PROD_igubal_metal_samples_CN_1_4df5d9a5fa
igubal®2.0 样品盒
igus邀您免费试用!
工程塑料与金属结合,igubal®2.0升级版
IGU_CAT_2023_CN_1_583ada0085
igubal 金属外壳调心轴承样本册
igubal®金属外壳调心轴承结合了金属的强度和iglidur高性能聚合物材料的摩擦性能,能够应对更广泛的工况。

杆端轴承
带座轴承
可替换球体
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版