与iglidur®工程塑料轴承配合使用的轴有哪些要求?
轴的硬度
对于大多数公司来说,降低成本都需要重点考虑。而能否使用低成本的轴则取决于所选择的轴承。
例如,对滚珠轴承或青铜轴承,需要非常坚硬(60HRC或更高)和光滑的轴表面。轴必须比所使用的轴承材料更硬。便宜的轴材料通常更软,就不适合这类应用。而塑料允许在各种不同硬度的表面运行,因此提供了更多选择。您完全可以选择价格最低的轴配合适合工况下最便宜的iglidur®轴承材料,并确保轴承和轴的使用寿命在您计划的设备的使用寿命范围内。表面粗糙度
轴的表面粗糙度也会影响到轴承的性能。
粗糙度过高的轴会加剧轴承的磨损。粗糙的轴表面可以像锉刀一样,在运动过程中分离轴承表面的小颗粒。
粗糙度过低的轴也不合适。这将导致静态摩擦和动态摩擦差异太大,进而导致爬行现象(运动时快时慢)和噪音发生。
污垢和颗粒的影响
来自环境中的细小颗粒,当它们进入运动表面,就会给轴和轴承带来损坏。这些颗粒可能是污垢、灰尘或者纸屑、纺织纤维。而工程塑料滑动轴承通过嵌入材料中固体润滑剂进行自润滑,在脏污环境中也能更持久运行。由于轴承没有涂抹油脂,污垢颗粒既不易被吸入也不会粘附在轴和轴承上。因此,在肮脏环境中使用更便宜的轴也成为了可能。
任何产品相关的问题请联系我

曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话