YRA混合拖链
产品升级:YE 系列拖链搭配铝制盖板,具备防切屑特性
![]() | ![]() |
| 精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
| 测试结果 | 可持续性 |
|
|
YE 系列混合拖链
YE 系列混合拖链,结合轻质塑料与不锈钢的特点,可轻松应对长架空行程。产品专为工程机械与起重设备工况研发,旨在以紧凑结构、轻量化设计实现最大架空长度。
钢制拖链存在装配成本高、自重较大的缺陷;YE 系统将钢制组件的高强度,与塑料部件的轻量化、柔韧性相结合。且整体无需螺丝、铆钉、螺栓连接,避免因振动导致紧固件松动。
- 相较同规格钢制拖链,自重减轻近 50%
- YE.42:架空长度较 E4.42 系列提升 91%
- YE.56:架空长度较 E4.56 系列提升 61%
- YEHD.112:架空长度较 E4.112 系列提升 68%