请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 气体氮碳共渗工艺对轴的耐腐蚀效果有什么帮助 >

气体氮碳共渗工艺对轴的耐腐蚀效果有什么帮助

经各种表面处理的轴与iglidur滑动轴承配合进行测试

测试目的
如果轴承没有做任何润滑,则保护轴免受锈蚀就变得尤为重要。生锈的轴不适合与滑动轴承配合。通常来说,镀锌轴与滑动轴承接触的区域也没有足够的耐腐蚀性。因此,作为一种可能的替代方案,igus®测试了气体氮碳共渗轴的耐腐蚀性。

测试台照片:将不同材料或涂层的轴一同进行盐雾测试
BRG_LAB_Salzspruehtest_Gasnitrocarburierung_Fact_Sheet_IA_1_b8284bf5cc

测试装置

选择不同表面处理工艺的42Crmo4 QT轴与igutex TX1和iglidur G滑动轴承分别配合进行测试。首先,对所有滑动轴承和轴的组合进行了磨损耐久测试。然后对被测后轴进行长达120小时的盐雾测试。

BRG_LAB_Gasnitrocarburierung_Fact_Sheet_42_Cr_Mo4_2_B_QT_Welle_IA_1_30181493e7
左:iglidur G滑动轴承,配合42CrMo4+QT轴

右:igutex TX1滑动轴承,配合42CrMo4+QT轴
BRG_LAB_Gasnitrocarburierung_Fact_Sheet_gasnitrocarburierter_42_Cr_Mo4_QT_Welle_IA_1_e64fa3887c
左:iglidur G滑动轴承,配合气体氮碳共渗42CrMo4+QT轴

右:igutex TX1滑动轴承,配合气体氮碳共渗42CrMo4+QT轴
BRG_LAB_Gasnitrocarburierung_Fact_Sheet_gasnitrocarburierter_und_nachoxidierter_42_Cr_Mo4_QT_Welle_IA_1_0c95a02f48
左:iglidur G滑动轴承,配合气体氮碳共渗及后氧化42CrMo4+QT轴

右:igutex TX1滑动轴承,配合气体氮碳共渗及后氧化42CrMo4+QT轴
测试结论
两种轴承材料的耐磨测试结果都很好,但igutex TX1滑动轴承的磨损率更低。盐雾试验表明,气体氮碳共渗轴没有得到很好的防腐蚀保护。但是,气体氮碳共渗和后氧化的轴表现很好,只出现非常轻微的腐蚀痕迹。即使在与滑动轴承接触的位置,腐蚀保护层在盐雾测试 120 小时后仍保持完好无损。
BRG_LAB_Gasnitrocarburierung_Fact_Sheet_Testergebnis_IA_1_33ed4c02fc
华东,华中,西部大区用户任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
上海,华北,东北,华南大区任何产品相关的问题请联系我
BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
座机: 021-80366943
邮箱: adu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版