请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 起重机 > 拖链电缆用于船厂起重机 >

拖链电缆用于船厂起重机

行程200米的重载型应用

Heavy Duty energy chain 5050RHD on goliath shipyard crane2010年的单梁起重机,上部和下部小车分别配备了易格斯轮式拖链和高柔性电缆。由于拖链负载达61kg/m的电缆重量,因此整合了额外的拖链,确保在重载情况下,能够始终安全无故障地运行。

应用简况:

  • 所需产品:重载型轮式拖链、高柔性电缆
  • 要求:在约200米的行程中,确保始终安全的电缆引导,电缆重量高达61kg/m
  • 行业:起重机行业
  • 客户的成功:自2010年以来,得益于多段拖链,使得电缆在极高负载下一直安全运行。

Heavy Duty energy chain 5050RHD on goliath shipyard crane解决方案

单梁起重机使用两个小车运行,较低的电缆重量为32.7kg/m,而在顶部运行的起重机小车负载较高为61kg/m。那么面临的挑战是确保长期可靠地200米高负载行程。

轮式拖链的适用于长行程和高负载。出于这个原因,易格斯建议使用重载型轮式拖链5050RHD系列,该系列非常适合大型起重机系统。与滑动拖链相比,滚轮将链条所需的驱动功率降低到25%以下。因此,可以实现长行程、快速行驶和高负载。拖链中填充的电缆同样来自易格斯,chainflex® 专为移动应用而开发,与拖链一样,在易格斯内部实验室中进行了大量的模拟测试,为用户提供使用寿命计算,防止计划外停机和额外费用。

此应用中涉及的产品系列

您可能感兴趣

任何应用相关的问题请联系我
中国行业经理
汪宏生 John Wang 起重机行业经理
座机: 021-80366067
邮箱: jwang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_16_daf48f112d
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版