主页 > 行业案例 > iglidur®H3 滑动轴承 >

iglidur®H3 滑动轴承

坚韧耐磨的新型滑动轴承用于Ecoflow 计量泵驱动机构

iglidur® H3 滑动轴承材料的研发初衷:Ecoflow 计量泵,滑动轴承用在驱动机构中,希望它能充分保护轴,减少轴承对轴的磨损。我们不仅满足了保护轴的要求,而且验证了iglidur®H3材料本身极佳的耐磨性能。因为具备较好机械强度、化学抗性、耐高温性能,iglidur®H3非常适用于液泵行业。

H3 是 iglidur H家族中的一种新材料,它以其出色的稳健性树立了塑料滑动轴承的新标准。这种材料比同类材料更坚固,并且比iglidur H1具有更长的使用寿命。iglidur H3材料主要用于泵和有腐蚀性问题的介质,另外由于其吸湿性极低,因此尺寸也特别稳定。

Ecoflow_Schnitt_31305d38a0
IGL_PROD_H3_bearing_01_89d9f69e27
BRG_VID_20201012_sloockmann-Rittich_02_H3_CN_1
精进技术降低成本
  • 在 iglidur H 材料系列中断裂伸长率最大
  • 比 iglidur H1 更耐磨
  • 低吸湿性
  • 耐多种化学品
  • 免维护特性可降低润滑和维护成本可
  • 比同类金属轴承更具成本效益

实验结果可持续性

我们试验研究了 iglidur H1 和 iglidur H3 在旋转过程中的磨损,测试条件:p= 1 MPa, v= 0.3 m/s

 

V2A轴磨损试验

  • iglidur H1: 0.17 μm/km
  • iglidur H3: 0.11 μm/km

X90轴磨损试验

  • iglidur H1: 0.17 μm/km
  • iglidur H3: 0.16 μm/km

易格斯支持塑料的循环经济,并正投资化学回收业务。点击了解更多

任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版