请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 轨道交通 > 工程塑料齿轮用于轨道道岔切换 >

工程塑料齿轮用于轨道道岔切换

道岔的作用是减少铁路运输中断,实现火车在不同轨道间的无缝转换。在铁路交通中,道岔的正常运行是保障客运与货运顺畅的重要基础条件之一。

采用易格斯(igus)耐磨型 iglidur® i3 齿轮,可显著延长道岔设备的使用寿命。

项目概况
  • 所需产品:iglidur® i3 3D打印齿轮
  • 核心要求:道岔长期暴露于污垢、潮湿、温度波动等恶劣环境中,因此所用齿轮需具备极高的耐用性
  • 行业:轨道交通
  • 客户成果:iglidur® i3 齿轮具备耐用、耐磨、防腐蚀、轻量化、无润滑的特性,同时对粉尘和污垢耐受性强,还能有效缓冲冲击与震动
Bahnweiche_Lupe_2_73661ffc66
面临的挑战
传统道岔系统中使用的金属齿轮需依赖外部润滑剂,这意味着必须定期开展维护工作——不仅耗费大量时间与成本,还存在因润滑剂不足导致设备故障的风险。
解决方案
借助 3D 打印技术制造的 iglidur® i3 齿轮,为上述问题提供了理想解决方案:
iglidur®齿轮具备优异的应急运行性能,且无需额外添加润滑剂,大幅降低因润滑问题引发的设备停运;齿轮本身具有防腐蚀特性,能适应道岔所处的潮湿、多污垢等恶劣环境;
此外,igus 3D 打印备件可做到1-3 天内交付,且无最小订单量限制。
与应用相关的任何问题请联系我
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_1_653a69bfb7
杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师
座机: 021-80366940
邮箱: syang@igus.net
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_2_f667cd6b23
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版