工程塑料齿轮用于轨道道岔切换。p道岔的作用是减少铁路运输中断实现火车在不同轨道间的无缝转换在铁路交通中道岔的正常运行是保障客运与货运顺畅的重要基础条件之一pp采用易格斯igus耐磨型 iglidur i3 齿轮可显著延长道岔设备的使用寿命p。项目概况。所需产品iglidur i3 3D打印齿轮 核心要求道岔长期暴露于污垢潮湿温度波动等恶劣环境中因此所用齿轮需具备极高的耐用性 行业轨道交通 客户成果iglidur i3 齿轮具备耐用耐磨防腐蚀轻量化无润滑的特性同时对粉尘和污垢耐受性强还能有效缓冲冲击与震动。面临的挑战。传统道岔系统中使用的金属齿轮需依赖外部润滑剂这意味着必须定期开展维护工作不仅耗费大量时间与成本还存在因润滑剂不足导致设备故障的风险。解决方案。借助 3D 打印技术制造的 iglidur i3 齿轮为上述问题提供了理想解决方案 iglidur齿轮具备优异的应急运行性能且无需额外添加润滑剂大幅降低因润滑问题引发的设备停运齿轮本身具有防腐蚀特性能适应道岔所处的潮湿多污垢等恶劣环境 此外igus 3D 打印备件可做到13 天内交付且无最小订单量限制。应用中使用的产品系列。iglidur齿轮齿条。3D打印粉末激光烧结SLS。与应用相关的任何问题请联系我