主页 > 行业案例 > 包装行业 > 饮料工业 > 饮料行业的尺寸调节系统 >

饮料行业的尺寸调节系统

Rivella AG 是瑞士最大的软饮料公司集团,也是瑞士最强大的品牌之一,品牌知名度高达 93%。
公司的饮料罐装工厂位于阿尔高州的 Rothrist 市。在 igus® 的 drygear® Apiro® 齿轮箱的支持下,该公司实现了传送带的灵活定制。
FA_0624_4b_54c0ee8076
FA_0624_4a_e2f71a40bd
应用简介
客户需求:一种格式调整系统,使得输送线可以处理不同的包装尺寸,并适用于食品行业。此外,igus® 的自动化解决方案可缩短调节所需时间。
要求:为了防止生产停工,这套系统需要做到免润滑、免维护,而且购买成本低廉。由于生产品类不断增加,因此输送机齿轮需要灵活的切换。
工业: 包装行业
问题描述
饮料生产设备对各项性能都提出了很高的要求。必须遵守卫生法规,精确的尺寸调整和快速且平稳地完成输送运行,以应对现代生产系统中对灵活性要求不断的提高。除了系统功能性,制造商还希望缩短的机器各个工位的调节时间。位于 Rothrist 的 Rivella 生产基地的输送机也不断进行现代化改造,并且让自动化功能成为现实。
解决方案
DRG_VID_Anwendungsbeispiel_Rivella_Formatverstellung__DE_1
drylin® & drygear®:免润滑直线导轨和 Apiro® 齿轮箱系统
该解决方案由两个免润滑的 drylin® SLW 直线滑动平台组成,每个平台单元都连接了 Apiro® 齿轮箱。Apiro® 齿轮箱可用于在两个 drylin® 直线滑动平台之间建立稳定的连接,从而确保两个轴的同步平行调整。该解决方案由电机与 D1 控制器(igus® 的内部电机驱动器)相结合完成。

由于控制系统使用门槛很低,系统可以在很短的时间内完成设置。Rivella 编程设定保存了三个位置,分别用于输送 0.2 升,0.5 升和 1 升的容器。操作工人现在只需在程序中直接选择,按下一个按钮,系统就会自动将打印头调整到所需的高度和位置。与之前调节一次长达一个小时相比,Rivella 现在只需不到一分钟即可更改货物参数,并且整个过程可靠,免维护、免润滑。
如果您有行业应用相关的问题,请联系我
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_3_a12d9efb5f
夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理
座机: 021-80366455
邮箱: axia@igus.net
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_2_718d26998b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版