English
drylin® 步进电机 NEMA 23,56mm法兰,带接头、编码器和防溅

- 安装尺寸:NEMA 23/法兰安装尺寸56mm
- 防护等级:IP65
- 保持扭矩:2.00Nm
- 额定电流:4.20A
- 电机连接:公制接头M12
- 集成的轴封可防止进水
产品代码
尺寸
收起
L1 [mm]
20.6 收起
L2 [mm]
99 收起
Ø D1 [mm]
6.35 收起
Ø D2 [mm]
38.1 收起
B1 [mm]
56 收起
B2 [mm]
47.14 收起
B3 [mm]
13 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP65 收起
电机安装尺寸
法兰尺寸 56 mm / NEMA23 收起
CE
EMV 指南 收起
重量 [g]
1140 收起
机械性能
收起
启动扭矩(电机) [Nm]
0.068 收起
保持扭矩(电机) [Nm]
2 收起
电气参数
收起
额定电压
24 - 48 VDC 收起
额定电流 [A]
4.2 收起

销售咨询
滑动查看更多