请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 齿轮齿条 >
总览
标准齿轮
定制齿轮
产品列表
案例
工程师

iglidur®齿轮齿条

齿轮由经过摩擦学优化的iglidur®高性能聚合物制成,其使用寿命明显高于同类塑料制成的齿轮。由iglidur®高性能工程塑料制成的齿轮具有免润滑免维护性能。它的制作材料非常特别,其中包括基础工程塑料、纤维、增容剂和固体润滑剂,因此极其耐磨。 我们的齿轮已在各种不同的应用中成功证明了其优良性能。
图片未找到
图片未找到
咨询&申请免费样品
由iglidur 工程塑料制成的定制耐磨齿轮样件,选择您需要的材料和生产工艺。
图片未找到
iglidur 齿轮选型样本
由iglidur®高性能工程塑料制成的齿轮和齿条,其使用寿命明显高于同类塑料制成的齿轮。
标准品齿轮
图片未找到
锥齿轮
  • 传动比:1:1 ~ 1.5
  • 模数:1 ~ 3.5
图片未找到
直齿轮
  • 齿数:12 ~ 150
  • 模数:0.5 ~ 3
图片未找到
齿轮齿条
  • 模数:0.5 ~ 3
  • 长度:250mm
定制您的齿轮!
若标准齿轮无法满足您的设计要求,我们非常推荐您尝试定制自己的iglidur齿轮。
我们可提供三种定制工艺:
图片未找到
注塑齿轮
  • 丰富的 iglidur® 材料种类
  • 标准尺寸
  • 提供多种联轴结构
  • 特殊零件的单独大批量生产
图片未找到
3D打印齿轮
  • 本地生产,交货时间仅需1-3天
  • 无最低订购量
  • 提供CAD配置器在线定义齿轮模型
  • 原型打样
图片未找到
CNC加工齿轮
  • 使用 iglidur 棒材加工而成
  • 在中小批量的情况下具有性价比
  • 适合大尺寸齿轮

齿轮测试:循环直到齿轮断裂

iglidur® 材料在我们的测试实验室中经过全面测试。下图是 iglidur® 高性能塑料制成的齿轮都实验室测试实景,测试条件为 200rpm 和 2Nm 载荷,我们得到了由 xirodur B180 和 POM 制成的齿轮齿根断裂前的平均循环次数,实验得知xirodur B180可以达到POM寿命的4倍以上。

图片未找到
齿轮常见问题解答
易格斯提供的齿轮模数、齿数、传动比及齿条尺寸范围是多少?如何选择材质?有哪些行业应用?来这里,查找关于易格斯工程塑料齿轮的常见技术及业务相关问题。
任何产品相关的问题请联系我
图片未找到
杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师
座机: 021-80366940
邮箱: syang@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版