主页 > 行业案例 > 家装家具 > 自润滑轴承用于玻璃幕墙 >

自润滑轴承用于玻璃幕墙

玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰方法,是现代主义高层建筑时代的显著特征。墙体有单层和双层玻璃两种,为了使墙体具有较好的隔热能力,设计师需要为移动幕墙寻求创新的解决方案。滑动轴承被大量使用在幕墙架构中,轴承的使用寿命直接决定了幕墙的维护成本和寿命。

 FKN (Fenster-Keller Neuenstein) GmbH & Co. KG  是一家汽车厂,他们的产品展示大楼大胆采用了玻璃幕墙设计,透明和开放是玻璃的最大特点,也很好地诠释了展示大楼的意义。

然而为了安全,大玻璃需要被固定,室内外温度无法自然调节,空气不能流动。如果内外空气不能自然流动,在强烈的太阳辐射时,热量会积聚,建筑物会被强烈加热。为了追求时尚创新的设计,FKN放弃了传统的轮廓框架,这些大玻璃需要在没有框架的情况下被调整姿态,打开保证空气对流或者关闭,处于调节机构中的轴承应能承受对应的载荷、运行安静、抗紫外线照射、耐雨水。

iglidur® 滑动轴承是再好不过的选择。这些由高性能工程塑料制成的轴承最初是为机器和工厂建造而开发的,它也为结构工程提供了显着的优势,因此在外墙建造中也是如此。它们无需润滑,因此几乎无需维护;此外,它们对污垢积聚不敏感并且耐腐蚀。即使在高负载下,也能在长期应用中获得恒定的摩擦系数。除了技术优势外,塑料轴承在经济上也令人满意:聚合物滑动轴承比标准金属滚珠轴承便宜得多。iglidur® 程序涵盖了非常广泛的各种塑料化合物,因此可以为相关应用选择准确的材料。iglidur® G 用于 FKN 的外墙驱动。作为一种经济的“全能轴承”,它非常适用于中低速摆动和枢转运动,也适用于极高负载和不利环境条件 - 因此非常适合 FKN 项目开发人员正在寻求的应用配置文件解决方案。此外,iglidur® G 随时有多种尺寸的现货供应。

任何产品相关的问题请联系我
中国iglidur轴承产品经理季江
季江 John Ji iglidur® 产品经理
座机: 021-80366938
邮箱: jji@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_6_4f91169f37
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版