主页 > 行业案例 > 家装家具 > 捷克未来水塔:从废弃建筑到多功能高科技中心 >

捷克未来水塔:从废弃建筑到多功能高科技中心

Future tower,这座位于捷克克拉德诺( Kladno)的水塔建于 1933 年,是当地第一座钢制水塔,后来外包了砖墙。20 世纪 80 年代,新水塔建成后,它一度面临拆除命运。2015 年,人们决定将其改造为 “未来水塔”(Future Tower),2017 年正式启动重建,2019 年 10 月竣工,并在 2020 年获得 “年度建筑奖”。这座重建后的百岁水塔摇身一变,成了会管水、懂网络、能科普的 “全能选手”:作为高科技控制中心,为克拉德诺、梅尔尼克、布拉格等地区 29 万人的供水系统保驾护航,还能应对干旱、洪水等紧急情况;部分区域成为威立雅集团旗下所有水务公司的网络安全中心,防止黑客攻击。水塔顶部空间被用作水资源环保利用教育中心,以及公司管理层与合作伙伴的会议室。

功能需求: 实现 12 块可移动电视屏在 180°(半径 6.8 米)及 45°(半径 5.9 米)弧形轨道上的平稳移动,并保证电力与数据稳定传输,避免线缆弯折缠绕
客户获得的价值:免维护、长寿命、高效可靠的机械导向与线缆管理解决方案
应用照片
596_vector_2020_9_4de235a8f0
DRL_VID_596_vector_CN_1
596_vector_2020_7_b2f549352f
596_vector_2020_16_5c84833ff3
问题和解决方案
项目初期面临两大核心挑战:
  • 如何让电视屏幕在圆形房间内实现机械导向:需要设计能适配弧形轨道的移动结构,确保屏幕移动平稳不卡顿;
  • 如何为移动中的电视屏幕提供电力和数据传输:传统布线方式无法满足屏幕移动需求,需解决线缆随动时的缠绕、拉扯问题。
电视屏幕移动导向方案
使用 drylin® WS-10-120 弧形导轨搭配 WWB-10-120-10 滑块组,定制化弧形轨道完美适配房间圆形结构,让屏幕移动如 “在轨道上跑火车” 般顺滑。
电力与数据传输方案
采用e-chain®RBR 2400.03.100/6620.0 型拖链,搭配三种专用电缆:
CF9.10.04 电力电缆:负责供电;
CFBUS.049 数据电缆:传输信号;
CFPE.25.01 接地电缆:保障用电安全。
拖链像 “变形虫” 一样随屏幕移动弯曲,线缆在链节内有序排列,彻底解决缠绕问题。
596_vector_2020_15_e993b7f55a
596_vector_2020_4_eeacebc413
596_vector_2020_2_2aaaf68d48
596_vector_2020_12_57a050c0ed
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版