请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 自行车 > 可折叠自行车 >

可折叠自行车

可折叠的自行车易于收纳、携带方便,车轮小、转弯半径也小,城市穿行非常灵活,长度不超过1.6米的人力自行车折叠后能免费带上地铁和火车,一般的折叠自行车都能放进汽车后备箱,所以无论是日常使用还是远途旅行携带都很方便。随着人们的需求日益增多,折叠自行车的技术也很快在提升,比如重量更轻、避震效果更好、折叠更容易等等。

在自行车的许多关节部分,易格斯可提供高性能自润滑塑料轴承,它们可替代传统的金属轴承,重量更轻且耐磨性能更佳,无噪音、不会生锈、耐灰尘。 

特别地,对于折叠器,如果打开关闭次数多,轴承磨损就会出现噪音,我们推荐经过验证的iglidur J3材料轴承,不需要任何额外的润滑剂或维护,运行安静且耐磨耐用,提升自行车整体使用寿命。

既要运动又要便携,快速无工具可折叠山地自行车——TonkelOm

相较于城市自行车,山地自行车对车身部件的抗疲劳强度要求更高,对于一款能被折叠的山地车来说,折叠器既需要锁紧可靠,还需要开关便捷。由奥地利公司Tonkel Om handmades开发设计的TonkelOm就是这样一款可折叠山地自行车,它能在90秒钟内被折叠并收纳到75 x 34 x 25 cm³的包装中,无需额外的拆装工具。

在这款折叠山地车的开发设计过程中,iglidur轴承需要经历两年数千公里的越野测试,且不涂抹润滑剂不维护,轴承没有出现磨损和松旷。

任何产品相关的问题请联系我
中国iglidur轴承产品经理季江
季江 John Ji iglidur® 产品经理
座机: 021-80366938
邮箱: jji@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_6_4f91169f37
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版