请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 汽车生产装备 > 用于汽车组装的运动塑料 >

用于汽车组装的运动塑料

轻巧而坚固的供能系统安全引导能量

automotive汽车组装与生产的初始步骤同样重要,因此必须要确保组装的平稳进行。此外,协助人们在这一过程中进行制造的控制装置也要能轻松移动。为此,正好可以使用由工程塑料制成的轻巧但坚固的易格斯拖链。在支撑滚轮的帮助下,即使是长行程,拖链也可以稳定可靠地完成。

适用产品
ECS_GEN_final_assembly_CN_2_a56ac9a743
免维护的滚轮系统使推力和拉力减少;行程可达800米,速度可达6米/秒
ECS_GEN_car_body_construction_CN_1_dea63016d8
专为多轴机器人而开发;明确的弯曲半径;高抗拉强度和高柔性;易于打开和填充
ECS_GEN_final_assembly_CN_3_99c542526e
适用于 igus triflex R 系列 TRC/TRE/TRL 30、40 和 50;无硅酮, 因此也适用于汽车行业
ECS_PROD_pressing_plant_CN_5_551c670184
用于推拉力监测的传感器EC.P;用于在早期阶段监测链条断裂的传感器EC.B
ECS_GEN_car_body_construction_CN_3_59c4460aa5
无需电缆、拖链及接头仓储费用;安装时间缩短一半;降低设备停机时间
ECS_GEN_epowertrain_CN_6_2637bae733
为高载荷研发;抗扭转拖链;适用于非常小的弯曲半径;chainflex高柔性电缆提供四年质保

更多信息

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版