请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 养老及康复器材 > 外骨骼、假肢及矫形器 > ExyONE Shoulder 2.0 工业上肢外骨骼 >

ExyONE Shoulder 2.0 工业上肢外骨骼

本案例为2023年度易格斯manus获奖项目,由巴西EXY公司打造的ExyONE Shoulder 2.0 新一代工业上肢外骨骼,主要应用于工业生产、物流搬运等场景,可分担操作人员肩、臂、背部负重,缓解上肢作业疲劳,有效降低职业劳损(RSI/DORT)导致的员工离岗、工伤问题。针对工业物流、铸造、冷链-20℃~50℃极端温差、粉尘油污恶劣工况,采用自润滑免维护件替代传统金属配件,实现设备轻量化15%、可水洗维护、降本增效,有效解决工业外骨骼易磨损、难运维、适配性差等痛点。

需要产品:igubal角关节、iglidur耐磨衬套、3D打印定制件
技术要求:高温、低温及粉尘油污环境稳定,清洁方便,重量轻,寿命不低于一年

IGUS_VID_medical_industry_skeleton_1332-manus-2023-8_CN_1
问题和挑战
1332_manus_2023_4_8c3f590f3d
该工业外骨骼需适配复杂多变的极端工业场景,对结构部件的耐候性、稳定性、耐用性要求极高,同时存在运维与成本痛点,具体挑战如下:
1. 宽温域极端工况适配难题:设备需适配多场景温差环境,既要满足冷链车间-20℃低温工况,也要适配铸造车间50℃高温工况,传统金属部件易出现低温脆化、高温卡滞、性能失效等问题。
2. 恶劣环境耐污耐磨要求高:工业现场普遍存在粉尘、油污、杂质等污染物,易磨损、侵蚀传统运动部件,导致设备卡顿、故障,影响使用寿命。

3. 传统金属部件弊端突出:设备原采用铝、铜、黄铜机加工衬套,自重较大,加重穿戴负荷;且金属部件需定期润滑维护,运维繁琐,机加工定制成本高昂。
4. 清洁维护不便:传统一体式结构无法拆卸,穿戴背心无法水洗清洁,难以满足工业穿戴设备的卫生使用要求。
5. 长期耐用性要求严苛:设备需满足工业级高强度使用标准,支持每日8小时、每周5天持续作业,且整机使用寿命需稳定达到1年及以上。
解决方案
EXY公司在易格斯技术团队的专业支持下,搭载多款易格斯高性能工程塑料运动部件,全面解决工况适配、轻量化、运维、成本等核心问题,具体方案如下:
1. 可拆式 igubal WGRM 角关节轴承
1332_manus_2023_1_095651a2c9
采用可拆卸式设计,操作人员可快速拆装,方便对穿戴织物背心进行水洗清洁消毒,完美适配工业穿戴设备的卫生运维需求,同时保障关节灵活运动、无卡顿。
2. iglidur M250 双法兰衬套及半成品机加工衬套
1332_manus_2023_2_879a53934a
替代传统铝、铜、黄铜金属衬套,具备优异的耐高低温、抗粉尘、抗污垢性能,可稳定适配-20℃~50℃全温域极端工况,免润滑、高可靠、高耐磨,满足长期高强度作业需求。
3. iglidur I180-PF-BL 3D打印定制件
1332_manus_2023_3_04a24ac1b0
用于设备管材收口、高度调节板连接等结构,完全替代高成本金属机加工零件,大幅降低零部件生产成本,同时适配异形结构设计需求,缩短研发生产周期。
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版