请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 汽车生产装备 > 用于电动和氢驱动器生产的运动塑料 >

用于电动和氢驱动器生产的运动塑料

小弯曲半径条件下,在各个方向安全地引导能量

automotive-production焊接和涂胶机器人对于电动和氢驱动器自动化生产来说至关重要。这些精密机器的机动性和速度都很高。为此,其构成部件必须满足特定要求。比如,安装在机器人外部的拖链要非常灵活,同时要确保即使管线的弯曲半径很小时,也能为电缆和材料软管提供可靠防护。此外,拖链还要易于打开,以便电缆和介质软管可以快速更换。

适用产品

ECS_GEN_epowertrain_CN_5_c751f65fae
可从两侧打开,装配快速;KMA接头可从任何一侧连接;盖板和底部紧密闭合 ,保护管线
ECS_GEN_epowertrain_CN_8_3e13a0df93
安全供能系统,用于弯曲半径较小的多轴三维运动;TRCF系列 - 封闭式设计,带锁定机制
ECS_PROD_pressing_plant_CN_6_ab62371861
包括一条完全填充chainflex高柔性电缆和软管的triflex R拖链,用于能量、数据和介质传输
ECS_GEN_epowertrain_CN_6_2637bae733
为最大载荷研发;抗扭转拖链;适用于非常小的弯曲半径;chainflex高柔性电缆提供四年质保
ECS_GEN_epowertrain_CN_7_d8a751780c
6000多种预装配电缆,符合38家制造商标准;7种不同品质的电缆可选,高性价比且保证运行

更多信息

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版