垂直悬挂应用
垂直、悬挂应用:根据悬挂安装的原理,易格斯拖链可实现超过100米的行程(即安装高度)。尤其是在物流领域,易格斯拖链可提供各种各样的电缆类型。拖链的应用可确保电缆不会缠绕。
电缆及介质管:在垂直悬挂应用中有两个重要因素,即管线在拖链中的铺设方式以及在端点的固定方式,所有电缆及介质管都必须悬挂,以便承受自重。拖链只起到铺设管线的作用,不会吸收任何的附加张力。易格斯内部分隔片可用于分隔所有的内部电缆和介质管。电缆和介质管必须安全可靠地固定在拖链的两端。去应力设计使拖链可以反向运动。去应力的元件和内部分隔清晰地分隔电缆和介质管,适用于悬挂应用。电缆可以灵活自由的移动且承受自重。
去预应力-特殊的“NC”拖链:在有足够的空间时,一般采用易格斯常规的带预应力的拖链来用于悬挂应用。带预应力的拖链运行噪音较低,但要更大的空间。如果空间有限(通常为存储系统的狭窄通道),可采用去预应力的拖链。易格斯也可提供去预应力的拖链。
垂直悬挂应用中拖链的三种安装类型
带横向加速度的垂直运动:如果存在横向加速度,则大多数拖链必须安装挡板。拖链的侧导在多种情况下都会用到。也可以部分安装挡板.然而,这个挡板至少要覆盖到拖链可能的摇摆处。 横向加速度可能存在于两个方向。侧面导向可按要求安装。如果可选择量用图B所示的方案。横向加速度方向与拖链平行,使拖链的运行更加稳定。可导向的拖链预负载可被选择。这使拖链可被压入导槽。