请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 用于切屑区域的Guidelok水平导向系统 >

用于切屑区域的Guidelok水平导向系统

架空行程可达 50 米

总部位于西班牙的机械工程公司Tornos Gurutzpe S.A. 在半个世纪内交付了5000多台机器。其卧式车床 “A-2000 4G CNC” 配备了一种新型的拖链解决方案,适用于切屑区域的长时间架空行程。

energy-chains-turning-center
拖链可防止切屑进入,独特的设计使拖链上层和下层的滑动面上不会卡住碎屑

简况

  • 要求: 超长行程,高可靠性的能源和信号供电系统

  • 行业: 机床

  • 客户的成功: 坚固可靠的供能系统,为应用量身定制的解决方案

问题

 

解决方案

该案例始于 52 年前,如今世界知名的卧式车床制造商 Tornos Gurutzpe S.A.。Gurutzpe 专门为许多有特定要求的客户进行定制设计。除了棱形车床,Gurutzpe 还生产例如四导轨机床,可实现极其灵活的应用。通常,它们配备了固定或液压固定支架以及最新一代的其他配件。市场需求越来越倾向于大型和长车床。例如,Gurutzpe已经制造了长度为20米的车床。有了这些尺寸,当然还需要能够实现与之相关长行程的供能系统。但这并不是该应用的唯一要求:全球车床买家特别重视三件事:可靠性、刚性和效率。对于卧式车床“A-2000 4G CNC”,Gurutzpe 最终寻找了一种可以满足这些要求的能量和信号供应解决方案。 对于新型“A-2000 4G CNC”卧式车床,其第一个型号现已交付给风能领域的客户,Tornos Gurutzpe S.A. 选择了易格斯 Guidelok水平导向系统。上下段水平的拖链与滑块架子有架空连接,长度为13.5米。易格斯的新型拖链解决方案专为切屑区域长达 50 m 的无支撑长行程而开发。水平应用 Guidelok 引导拖链运行在带有特殊弹簧滚轮的支撑上,当受到挤压时,会自动回缩;当拖链通过后,又会重新弹出,上段拖链搭在滚轮支撑上。

现代工程运动塑料代替了沉重的钢

Gurutzpe 电气工程主管 Joaquín Orbegozo 对易格斯的 Guidelok水平导向系统非常满意,“拖链坚固耐用,扭转稳定,功能可靠。“ 有时人们会说,我想要定制一台机器,但请用金属钢制拖链。然而,华金·奥尔贝戈佐(Joaquín Orbegozo)向他们展示了更轻但更稳定的塑料拖链,并且演示了他可以站立在拖链上跳跃,证明塑料拖链能够轻松承载成年人的重量。如果客户担心金属加工过程中产生的热切屑会吞噬塑料,他们可以拿滚烫的烙铁直接放在拖链上。当客户看到这对拖链也没有影响时,他们就可以接受塑料拖链了。

“与金属拖链相比,塑料拖链具有许多优势,”易格斯首席执行官Matthias Meier解释说,“钢材昂贵、沉重,最终也会开始生锈。Meier说,塑料拖链也可以更快、更容易地组装,从而为客户节省时间和金钱。

此应用案列中使用到的产品系列

更多信息

任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_industry_manager_CN_30_1529076d46
程金松 Happy Cheng 机床行业经理
座机: 021-80366999
邮箱: hcheng@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_31_31519d424b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版