请输入您需要搜索的内容
主页 > 服务 > Triflex RS系列拖链装配指南 >

Triflex RS系列拖链装配指南

在机器人上安装Triflex RS预装配系统

ECS_PROD_triflex_RS_assembly_CN_1_6829338225
不带triflex®RS适配器的安装
若机器人和系统的孔位对应,triflex®RS可直接安装在机器人上。
ECS_PROD_triflex_RS_assembly_CN_2_78fa0c7bbb
带triflex®RS适配器的安装
如果孔位不同于机器人或者边缘突出,则triflex®RS适配器需安装在机器人和triflex®RS间,并且triflex®RS需在它上面。

安装Triflex 拖链移动端来调节拖链长度

RS adjust length

1、在安装拖链时用lock来锁定

安装拖链时,在移动端安装带去应力元件的接头

ECS_PROD_triflex_RS_2_assembly_CN_1_4c328cc360
常规型号
将电缆用扎带直接固定在接头上用来去应力。
ECS_PROD_triflex_RS_2_assembly_CN_2_241f270a51
重型型号
在机器人上固定额外轴,在C型槽上使用电缆夹来去应力。

伸出部分安装保护装置

RS adjust length

1、保护装置

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版