请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > triflex R 拖链用于制药灌装系统 >

triflex R 拖链用于制药灌装系统

有效延长机器人的使用寿命

在拜耳公司,全自动化系统被用于药品灌装,在进一步加工之前,高精度的拾取和放置机器人将装满的安瓿托盘依次放入晶格盒中。早期为此目的使用了机器人,但它已经超过了其使用寿命。应力反复导致电缆断裂。自从安装了triflex R拖链以来,这一问题得到了有效地解决。triflex R提供了一个确定的弯曲半径,这大大增加了电缆和软管的使用寿命。

triflex R application简况

  • 所需产品triflex R 三维拖链
  • 要求:高运动负载对电缆施加了压力并导致电缆破裂,要求抓取系统在操作上安全可靠,并使其在视觉上保持新状态
  • 行业:医疗技术、制药
  • 客户的成功:triflex R 安全紧凑地引导大量管线。由于采用圆形设计,供能系统可以在机器人的外部轮廓上滑动,不会被卡住。定义了最小弯曲半径也显著延长了使用寿命

问题

 

解决方案

拜耳公司的注射剂工厂满足现代药物生产的要求。肠胃外使用的药品通过注射或输液直接进入组织或血液,即绕过消化道。因此,注射剂需要符合高的质量要求,特别是在微生物和颗粒纯度方面。例如,在灌装区域,使用全自动系统。在瓶子经过各种步骤的清洁,灭菌,灌装和密封后,使用高精度拾取和放置机器人。它将填充后的安瓿瓶或药瓶逐个托盘放入格子盒中,然后再进入检查、包装和运输。过去曾使用机器人进行此操作,但由于应力,电缆断裂了一次又一次。机器人执行的特定运动给电缆带来了很大的负载。现在的任务是使抓取系统在操作上安全可靠,并在视觉上整齐排布。 triflex R是易格斯第三代三维拖链产品,里面填充了大量的电缆和软管,整个工厂看起来既紧凑又整齐干净。特殊的球槽设计使其具有高抗拉强度,供能系统能够在机器人的外部轮廓上滑动。由于要填充的格子盒不是很大,triflex R拖链以定义的最小弯曲半径引导电缆。折弯半径在所有方向上都相同。

triflex R系统在超过两个方向的运动上有明显的优势。主要应用于 6 轴机器人,例如,在所有环境中的焊接和喷漆应用、胶合和研磨技术以及变速箱组装或螺钉紧固过程中,它满足以极高的速度用于Scara机器人。纤维棒集成在triflex R中,以便集成特定的预负载。使供能系统具有一定的对齐方式,并使其远离干扰边缘。
图片未找到
供能系统内的电缆等管线被安全地保护,可轻松适应所有运动
图片未找到
使用triflex R三维拖链,即使拾取和放置机器人在高速和高加速度下,也能安全缓冲

此应用案例中涉及的产品系列

更多信息

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版