用于废料回收厂起重机的装配拖链
恶劣环境,即装即用
在当地,每年约产生350万吨废弃垃圾,而这些废弃垃圾通常通过热回收厂处理,其炉膛温度高达1200摄氏度。废弃物回收厂起重机维护工作的负责人表示,该系统如果产生计划外故障停机,会导致成本倍增。
- 产品:装配拖链,包括拖链、电缆、钣金件及导向槽等
- 要求:长时间持续运行,避免计划外停机,垃圾仓中的粉尘负荷重
- 行业:热废物利用,垃圾处理
- 客户的成功:可靠运行的拖链系统,可承受恶劣的环境条件,在约定的安装日期提供即装即用的完整系统
问题描述
Simmering特殊废物回收厂起重机维护是通过拖拽电缆解决的,电缆有时会脱轨或断裂。这类临时故障会导致工厂承受比较大的经济损失,因此,系统需要一年365天、每天24小时的平稳运行。该工厂正在满负荷运转,其工作不仅要接收废物并堆放,而且还要装载到熔炉中。如果可实现的话,希望系统无需维护。
新解决方案面临的另一个挑战是垃圾仓中的重粉尘负荷,存在潮湿污垢及含有金属颗粒的环境。
解决方案
KW Kranwerke AG的两台起重机配备了易格斯装配拖链供能系统,目前运行平稳。在塑料拖链中,电缆整齐布线,尤其对于数据电缆,通过拖链固定其弯曲半径,有效防止屏蔽层破裂。针对长行程,无需预留额外空间,即使距离为200米,电车驱动后面也能实现一定的半径空间。
从采购系统的各个组件、钣金或导向槽,到在指定的安装日期提供即装即用的完整系统,客户的繁琐采购流程转换为易格斯的单个订单、单个物料号采购。我们产品范围广泛,满足提供可靠完整系统的需求。